車外照明 / 投影用 DMD

Enable safer driving and advanced V2X communication with precision DLP® technology for exterior lighting

parametric-filter製品をすべて表示
Texas Instruments DLP technology is automotive-qualified to deliver superior color, brightness and contrast for a wide range of exterior lighting applications. With scalable platforms and reliable performance from –40°C to 105°C, the DLP automotive portfolio supports diverse brightness and resolution needs for both light control and information display around the vehicle. As cars become more connected and intelligent, DLP technology enables advanced vehicle-to-everything (V2X) communication, allowing vehicles to exchange critical information with their surroundings. Our skilled ecosystem partners can accelerate your designs with off the shelf prototypes for both dynamic ground projection and high resolution headlight, helping you to create innovative exterior lighting systems that enhance safety, convenience and communication on the road.

Find automotive exterior lighting & projection products that best fit your design needs

主なアプリケーションの概要

Dynamic ground projection
DLP テクノロジーを採用すると、自動車の周囲のあらゆる場所に動的なコンテンツを表示できます
High resolution headlight
最大 130 万ピクセルの解像度を実現する DLP テクノロジーを採用すると、路上に投影するヘッドライトの光量を最大化し、鮮明なシンボルを表示することができます
Dynamic front symbol projection
DLP テクノロジーを採用すると、自動車内での特定の取り付け位置という制約を受けずに、シンボル プロジェクタを搭載できます

DLP テクノロジーを採用すると、自動車の周囲のあらゆる場所に動的なコンテンツを表示できます

自動車は、これまでは不可能だった方法で、他の道路利用者に意思を伝達できるようになりました。DLP® 技術を採用して設計した小型車外照明を採用すると、自動車の周囲 360 度でフルカラーの動画と画像を使用して、自動車の情報や意図、歩行者への警告、スタイル設定機能を投影することができます。重要:日本の場合、道路運送車両の保安基準第 29 条第 3 項により、自動車の前面ガラス、および運転席側と助手席側の側面ガラスへのフィルム貼付は禁止されているほか、これらのガラスの可視光線透過率を 70% 以上に保つことが規定されています。この記事は米国を想定して、路面への投影に加え、自動車のさまざまなウィンドウに画像やメッセージを投影することを提案していますが、設計や実装を開始する前に、社内法務部門や顧問弁護士、規制当局への書面による問い合わせなどを通じて各種法令との整合性を事前に確認してください。

DLP 技術を活用した DGP (ダイナミック地表投影) の利点:

  • スタイル設定や意思伝達など複数の機能を、コンパクトで低コストの単一モジュールで実現
  • プログラマブル コンテンツは長期間にわたって適応させることができるので、新しい使用事例を実現可能
  • 効率的な光学設計の採用で消費電力を節減しているので、没入型環境でより大きい投影領域を実現

主なリソース

製品
  • DLP2021-Q1 – 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3021-Q1 – 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLPC120-Q1 – 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
ハードウェア開発
  • DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板

最大 130 万ピクセルの解像度を実現する DLP テクノロジーを採用すると、路上に投影するヘッドライトの光量を最大化し、鮮明なシンボルを表示することができます

自動車の最新のヘッドライトは、自動車の前方に何らかのパターンを投影することができます。その結果、光出力を最大化すると同時に、他のドライバから見たときの眩惑 (まぶしさ) を最小化することができます。DLP® 技術を採用すると、100 万個以上のアドレス指定可能なピクセルを搭載したヘッドライトを実現し、路上に投影する光量を最大化するとともに、他のドライバーへの意思伝達に役立つ鮮明なシンボルを表示することができます。

DLP 技術を採用した高解像度ヘッドライトの利点:

  • 適応型運転ビーム (ヘッドライト光量調整) と、ドライバーの意思伝達に適したシンボル投影をサポート
  • 洗練されたウェルカム シナリオ、自動車のブランド設定とカスタマイズを実現可能
  • 路上に投影する光を最大化すると同時に、他のドライバから見たときの眩惑 (まぶしさ) を低減

主なリソース

製品
  • DLP5533A-Q1 – 車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLPC230-Q1 – 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • TPS99001-Q1 – 自動車の車外照明向け、DLP® システム管理 / 照明コントローラ
ハードウェア開発
  • DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 光エンジン評価基板
  • DLP5531Q1EVM – DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板
技術資料

DLP テクノロジーを採用すると、自動車内での特定の取り付け位置という制約を受けずに、シンボル プロジェクタを搭載できます

DLP® 技術は専用のフロント シンボル プロジェクション モジュールをサポートしているので、自動車が明確なシンボル、車線表示、ウェルカム パターンを表示することができ、しかもアダプティブなドライビング ビーム パターンを生成するための ADAS インフラストラクチャが必要ありません。

DLP 技術を採用したシンボル プロジェクションの利点:

  • ドライバーとのコミュニケーションを目的とした、路上での鮮明なシンボルの投影
  • 洗練されたウェルカム シナリオ、自動車のブランド設定とカスタマイズを実現可能
  • 最新のスタイル トレンドに対応できる、統合のフレキシビリティ

主なリソース

製品
  • DLP5533A-Q1 – 車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLPC230-Q1 – 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • TPS99001-Q1 – 自動車の車外照明向け、DLP® システム管理 / 照明コントローラ
ハードウェア開発
  • DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 光エンジン評価基板
  • DLP5531Q1EVM – DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板

Why Choose TI DLP® Automotive products for exterior lighting

checkmark

A projection solution for every application

Performance leader in resolution, brightness, efficiency and contrast helping automotive designers make their automotive display dreams reality by enabling the vehicle to communicate information.

checkmark

Simplifying projection technology

TI DLP® technology’s broad ecosystem, intuitive software tools and EVMs help accelerate designs and time-to-market.

checkmark

Trusted technology by the automotive industry

DLP products have been shipping in the automotive industry since 2017 and has been fully qualified to meet the stringent operating and reliability requirements of the automotive market.

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

計算ツール
ダイナミック地表投影照明の輝度推定カリキュレータ

この Excel カリキュレータ (計算ツール) は、DLP3021-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を使用して、ダイナミック地表投影型のアニメーション、ロゴ、またはシンボルを表示する場合に、輝度を推定するためのスタートとして使用できます。このカリキュレータに、路上照明、路面の種類、画像サイズなど、一般的な周囲条件を入力します。このカリキュレータはそれらの値を使用し、結果として自動車の周囲に形成される画像の推定輝度を計算します。

評価ボード
DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板

DLP® 製品向けの DLP2021LEQ1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP2021-Q1 チップセットの評価迅速化に役立つ、電子系と光学系の包括的なシステムです。DLP2021-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) ベースの DMD コントローラとのインターフェイスとして機能し、GPU (グラフィックス処理ユニット) を使用しないシステム アーキテクチャを実現できるようにします。

この評価基板 (EVM) には、2 つの投射用光源オプションがあります。RGB LED (発光ダイオード) または単一の白色 (...)

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
DLP Labs video series: headlight
Learn more about the headlight application areas with our DLP Labs video series. 
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
DLP Labs video series: dynamic ground projection
Learn more about the dynamic ground projection application areas with our DLP Labs video series. 
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting
Read this whitepaper to learn more about how dynamic ground projection technology can re-invent consumers’ perceptions on external lighting.
document-pdfAcrobat PDF