ポータブル / コンシューマ向け DMD

Deliver compact,efficient projection for vivid portable displays

parametric-filter製品をすべて表示
Our portable and consumer digital micromirror devices (DMDs) deliver sharp visuals and vibrant color in compact designs. These DMDs support flexible resolutions from nHD to 4K UHD with scalable brightness options, helping you create portable, low-power projection systems. Designed for versatility, our DMDs enable battery operation and projection on almost any surface, ideal for personal, mobile and small-scale consumer applications.
DLP390TP
ポータブル / コンシューマ向け DMD

0.39in 4K DLP digital micromirror device (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 166.854

DLP391TP
ポータブル / コンシューマ向け DMD

0.39 インチ、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 127.421

DLP472NP
ポータブル / コンシューマ向け DMD

0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 88

Why choose TI DLP display technology?

checkmark

Small size, large image

The DLP technology optical architecture and pixel design allow for extremely small form factors compared to the image displayed.

checkmark

Excellent image quality

Based on the same display technology used in nine out of 10 digital movie screens worldwide, DLP products help enable displays with saturated colors and high contrast.

checkmark

Low power

High optical efficiency and DLP IntelliBright image-processing algorithms reduce the illumination power needed for a given brightness.

checkmark

Display on any surface

Display a crisp image on virtually any surface with DLP technology. Can produce a large image when needed yet disappear when turned off. 

See what's possible with DLP technology

Experience DLP technology in action

See how DLP projection delivers stunning color accuracy, true 4K ultra high definition (UHD) resolution and high refresh rates for a wide range of applications.

Explore real-world examples that demonstrate how DLP technology brings precision, clarity and vibrant visuals to every projection experience.

技術記事
あらゆる場所で大画面でゲームをプレイ:ポータブル 4K UHD 240Hz ゲーム用プロジェクタを実現
In this article, we discuss the importance of high frame rates, low display latency and variable refresh rates for next-generation projected gaming displays.
PDF | HTML
アプリケーション概要
TI の DLP™ True 4K 超高解像度 (UHD) プロジェクションを選択 する 830 万の理由
TI DLP technology using RGB laser illumination delivers exceptional image quality with wider color gamut, high color accuracy and superior native contrast, setting it apart from the focus on color light output from 3LCD.
PDF | HTML
アプリケーション概要
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
This application brief compares True 4K UHD projection using Texas Instruments DLP technology, which delivers 8.3 million pixels.
PDF | HTML

主なアプリケーションの概要

Mobile smart TV/ laser TV
HD から 4K UHD に対応する各種 DLP Pico チップセットは、半導体照明を採用した、小型で高性能のスマート プロジェクタを実現します
Augmented reality glasses
低消費電力の超小型 DLP Pico チップセットは、高輝度で高コントラストの拡張現実ディスプレイを実現
Smart display
小型で高輝度の DLP Pico ディスプレイは最大 1080p の解像度に対応し、家庭内の事実上あらゆる表面にオンデマンド スマート ディスプレイを投影できます
Appliances
対角サイズ 0.16 インチの低消費電力かつ高輝度の各種 DLP Pico DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) は、家電製品向けの革新的なディスプレイ ソリューションを実現します
Smartphone companion
WVGA と qHD に対応する高効率で超小型の各種 DLP Pico チップセットを採用すると、薄型で低消費電力のスマートフォン向けコンパニオン プロジェクタを製作できます
Mobile projector
小型で高輝度の各種 DLP Pico ディスプレイは最大 1080p のフル HD 解像度に対応しているため、外出先で大画面環境を作り出せるバッテリ動作プロジェクタを実現できます

HD から 4K UHD に対応する各種 DLP Pico チップセットは、半導体照明を採用した、小型で高性能のスマート プロジェクタを実現します

モバイル スマート TV は、コンテンツをワイヤレスでストリーミングし、事実上あらゆる面に投射することができるコンパクトなデバイスです。家庭内で TV の代わりとなったり、ポータブル ディスプレイとして利用できます。両方のアプリケーションは、超短距離投射を活用して、ユニットまで数インチの表面に投影することができます。

  • 最大 4K UHD の解像度
  • 高い光効率を実現し、小型の製品で大画面を投影可能
  • 投影機能をオフにすると、オンデマンド ディスプレイも非表示になる
  • 半導体照明 (レーザーまたは LED) との互換性を確保

低消費電力の超小型 DLP Pico チップセットは、高輝度で高コントラストの拡張現実ディスプレイを実現

拡張現実 (AR) メガネとヘッドセットが使用するディスプレイ モジュールは、デジタル領域と物理領域の両方を融合する役割を果たします。これらのディスプレイ モジュールは、性能、サイズ、電力に関する厳しい要件を満たします。TI の DLP Pico 技術は、小型で高性能、低消費電力の AR ディスプレイ モジュールを可能にします。

  • 高い光効率と小さい照明電力を両立しているので、電力バジェットの制約が厳しい状況でも、高輝度ディスプレイを実現可能
  • 1000:1 超過のコントラスト比は 非常に透過性の高い背景の実現に貢献
  • マイクロ秒 (μs) 単位で切り替えを行う高速デジタル マイクロミラーを採用し、最大 240Hz のフレーム レート、カラー シーケンシャル対応の高リフレッシュ レート、短いディスプレイ レイテンシを実現

主なリソース

小型で高輝度の DLP Pico ディスプレイは最大 1080p の解像度に対応し、家庭内の事実上あらゆる表面にオンデマンド スマート ディスプレイを投影できます

消費者がスマート ホーム ソリューションの採用を進めている現状で、スマート ディスプレイは家庭の一般的な設備になりつつあります。基本的なスマート スピーカがフィードバックの目的でオーディオを使用するのに対し、スマート ディスプレイは、使用方法を示すビデオ、レシピ、写真などのビジュアル コンテンツを表示し、ユーザーの使いやすさを補完します。DLP Pico 技術を採用したスマート ディスプレイは、事実上あらゆる場所に映像を投影できます。

  • 高輝度ディスプレイの実現で、周囲光が明るい状況を克服可能
  • 投影機能がオフのときは、非表示になるオンデマンド ディスプレイ
  • あらゆる製品に対応できるコンパクトな光学ソリューション
  • 家庭内の事実上あらゆる平面にあらゆる形状で表示可能

対角サイズ 0.16 インチの低消費電力かつ高輝度の各種 DLP Pico DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) は、家電製品向けの革新的なディスプレイ ソリューションを実現します

自社製品を差別化しようとする機器メーカーは、事実上あらゆる平面に画像を投影できるプロジェクション ディスプレイを検討する価値があります。小型で低消費電力の DLP Pico 技術を採用すると、照明やサーモスタットに加え、食器洗い機、換気扇フード、調理台、洗濯機 / 乾燥機などのさまざまな製品で、情報やスマート ホーム コンテンツを表示できます。

  • あらゆる平面でのディスプレイ
  • 高コントラスト、自由形状のディスプレイ
  • 投影機能がオフのときは、非表示になるオンデマンド ディスプレイ
  • 高い光学効率と低消費電力

WVGA と qHD に対応する高効率で超小型の各種 DLP Pico チップセットを採用すると、薄型で低消費電力のスマートフォン向けコンパニオン プロジェクタを製作できます

スマートフォン向けコンパニオン プロジェクタは、スマートフォンに接続して大画面を投影するための設計を採用した、ポケット サイズのデバイスです。ワイヤレスまたは USB Type-C のコネクティビティを活用し、家族や友人と共有できる視聴環境を、迅速かつ簡単に作り出すことができます。

  • DLP Pico 技術を採用すると、ポケット サイズの大型スクリーンを実現可能
  • DLP Intellibright™ アルゴリズムを採用すると、周囲光がさまざまに異なる環境に合わせて画像を最適化可能
  • 複数の光学モジュール メーカーとシステム インテグレータが参加している、完成度の高いエコシステムが利用できるので、市場参入が容易 

小型で高輝度の各種 DLP Pico ディスプレイは最大 1080p のフル HD 解像度に対応しているため、外出先で大画面環境を作り出せるバッテリ動作プロジェクタを実現できます

各種モバイル プロジェクタは小型のバッテリ動作製品であり、ノート PC、スマートフォン、ゲーム コンソールなど、ビデオ出力を搭載したさまざまなデバイスで、ポータブルな大画面ディスプレイを実現する目的で使用できます。これらの製品は、バックパックやポケットに収納できる小型サイズであると同時に、さまざまな表面に 70 インチ以上のディスプレイを投影できる強力な設計を採用しています。

  • DLP Pico 技術には高い光学効率という特長があり、最大 1,500 ルーメンの輝度を出力できる低消費電力プロジェクタを実現可能
  • 最大 1080p の解像度を、バッテリ動作の小型フォーム ファクタで実現
  • 複数の光学モジュール メーカーとシステム インテグレータが参加している、完成度の高いエコシステムが利用できるので、市場参入が容易

ポータブル / コンシューマ向け DMD の設計と開発

Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.

ハードウェア

Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation arrow-right

ソフトウェア

Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API) arrow-right

光学モジュール

Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD) arrow-right

教育用リソース

Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues arrow-right

パートナー

Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components arrow-right

ポータブル / コンシューマ向け DMD 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。