NIR (700nm 超) 対応 DMD

Advance spectroscopy, optical networking and laser sintering with programmable near-infrared (NIR) light

parametric-filter製品をすべて表示
Our near-infrared digital micromirror devices (DMDs) provide high-speed, programmable light modulation for spectroscopy, optical switching and laser sintering. Engineered for precise wavelength selection and robust performance across the NIR spectrum, these devices help engineers improve sensitivity, throughput and accuracy in compact, reliable instruments for a wide range of industrial applications.

Featured near-infrared (>700nm) DMDs

主なアプリケーションの概要

NIR spectrometer
DLP テクノロジーを採用すると、高速、高精度、小型のスペクトル スキャナと分光器を設計できます
Spectral scanner
DLP テクノロジーを採用すると、物質の監視とテストを実施するための高速なハンドヘルド スペクトル スキャナを実現できます
Optical networking
DLP テクノロジーを使用すると、高精度で高速な光スイッチングを実現する高度な光学ネットワーク ソリューションを設計できます

DLP テクノロジーを採用すると、高速、高精度、小型のスペクトル スキャナと分光器を設計できます

分子は、さまざまな波長の光に対して独特な応答を示します。分光器は、これら固有の応答を使用して物質を特定し、特性評価を行います。

物質をスキャンするときに、回折格子またはプリズムを使用し、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) に向かって光スペクトルの分光を実施します。その後、特定の波長を、単一元素検出器に振り向けることができます。その結果、性能の向上、フォーム ファクタの小型化、低コストでの化学分析を実現できます。

  • 低コストで強力な信号に対応できる、InGaAs シングル ポイント検出器を実現可能
  • 幅広い波長のサポート (最大 2,500nm)
  • フル プログラマブルで、フレキシブルなスキャンに対応

主なリソース

最終製品 / サブシステム
リファレンス・デザイン
  • TIDA-00554 – Bluetooth 接続対応の携帯型化学分析向け DLP 超小型 NIR 分光器
  • TIDA-00155 – DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用
製品
  • DLP2010NIR – 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500NIR – 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ハードウェア開発
技術資料

DLP テクノロジーを採用すると、物質の監視とテストを実施するための高速なハンドヘルド スペクトル スキャナを実現できます

分子は、さまざまな波長の光に対して独特な応答を示します。分光器は、これら固有の応答を使用して物質を特定し、特性評価を行います。

各種プログラマブル DLP チップは、単一元素検出器を使用して、特定の波長を迅速にスキャンし、監視することができます。この種のスキャナは、汚染や熟成状態などの変化をインテリジェントな方法で監視し、ばらつきを識別することができます。その結果、性能の向上、フォーム ファクタの小型化、低コストでの物質分析を実現できます。

  • 低コストで強力な信号に対応できる、InGaAs シングル ポイント検出器を実現可能
  • 幅広い波長のサポート (最大 2,500nm)
  • フル プログラマブルで、フレキシブルなスキャンに対応

主なリソース

最終製品 / サブシステム
リファレンス・デザイン
  • TIDA-00554 – Bluetooth 接続対応の携帯型化学分析向け DLP 超小型 NIR 分光器
製品
  • DLP2010NIR – 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ハードウェア開発
技術資料

DLP テクノロジーを使用すると、高精度で高速な光スイッチングを実現する高度な光学ネットワーク ソリューションを設計できます

また、DLP 製品は、波長の切り替え、監視、コンディショニング、再構成可能な光分岐挿入装置 (ROADM) などの光学ネットワーク アプリケーションにも対応します。

  • 355 ~ 2,500nm という幅広い波長のサポート
  • 高水準の絶縁
  • 温度範囲全体と寿命全体にわたる高信頼性の性能
  • 波長の選択や信号の減衰などを包括的にプログラム可能
  • 高速なスイッチング速度 (4.8kHz 超過)

主なリソース

製品
  • DLP2010NIR – 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LNIR – 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
技術資料

Why choose TI near-infrared DMDs?

checkmark

Programmable MEMS array

Hundreds of thousands of controllable pixels that are stable over temperature and lifetime to enable compact, robust designs.

checkmark

High speed switching

Use fast switching speed to select wavelengths, attenuate signals, and perform scans at high speeds with programmable filters and multiplexing.

checkmark

Extended wavelength support

These parts are designed to operate reliably at NIR (>700nm) wavelengths, and a wide range of light sources.

Fundamentals of DLP technology-based spectroscopy

Fundamentals of DLP technology-based spectroscopy

TI DLP technology fundamentals for NIR spectroscopy applications, including an over view of the light spectrum, photdoetectors, NIR measurements, DLP technology advantages, and chemometrics.

アプリケーション・ノート
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
This report provides information on the transmittance of DMD windows across different regions of the wavelength spectrum. Understanding transmittance is important to understand overall optical efficiency of DMD systems.
PDF
アプリケーション・ノート
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
Discover key optical parameters in NIR spectrometers, and their interdependent impact on system size and performance. Also learn about the design choices made for the DLP NIRscan Nano EVM.
PDF

NIR (700nm 超) 対応 DMD の設計と開発

Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.

ハードウェア

Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation arrow-right

ソフトウェア

Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API) arrow-right

光学モジュール

Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD) arrow-right

教育用リソース

Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues arrow-right

パートナー

Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components arrow-right

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
DLP Labs: Light control
This training starts with the basics of DLP® technology and mechanical considerations. From there, it covers application-specific topics specifically created to help you move through the design process quickly and easily.
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain
This application report describes the design considerations for components of the DLP technology-based spectrometer signal chain and the effect of their interactions on the overall performance of the system.
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
This application report identifies the key optical parameters, and discusses their interdependent impact on system size and performance for your spectrometer design.
document-pdfAcrobat PDF