可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
Deliver precise, high-speed light modulation for 3D machine vision and 3D printing
主なアプリケーションの概要
DLP テクノロジーを採用した 3D スキャンを活用すると、高速、高精度、小型フォーム ファクタの口腔内スキャナを設計できます
プログラマブルな構造化光パターンを使用して、歯科向けの非接触型高精度 3D スキャン画像をリアルタイム生成します。小型フォーム ファクタのスキャナを使用し、口内に向かって構造化光パターンを投影すること、または小型デスクトップ スキャナを使用してモールド (型を取る) のスキャンと印象を実施することができます。
このポイント クラウドは、歯科向け 3D プリント、モールド (型を取る)、他の高度な分析に直接使用できます。さまざまな CAD モデルの形式でデータをエクスポートできます。
DLP 技術を採用した 3D プリントの利点:
- 高解像度
- 高速なスキャン速度とプログラマブルなレート (出力速度)
- 信頼性の高い MEMS テクノロジー
主なリソース
- TIDA-080001 – 携帯3Dスキャナ用、小さな外形の構造化光パターン ジェネレータのリファレンス デザイン
- TIDA-00254 – DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成
- DLP3010EVM-LC – DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板
- DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板
半田ペースト検査 (SPI) と自動光学検査 (AOI) システムで、3D の優れた成果を実現します
プログラマブルな構造化光パターンを使用し、AOI (自動光学検査) と SPI (半田ペースト検査) で高速かつ高精度の成果を実現します。高解像度の構造化光パターンを高速で投影し、カメラまたはセンサで光の歪みをキャプチャします。
このポイント クラウドは、品質検査、計測、他の高度な分析に直接使用できます。さまざまな CAD モデルの形式でデータをエクスポートできます。
DLP 3D プリント技術の利点:
- 高解像度
- 構造化光パターンを包括的にプログラム可能
- 高速なスキャン速度
- 信頼性の高い MEMS テクノロジー
主なリソース
- TIDA-00254 – DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成
- DLP4710LC – 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLP6500FYE – 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLP670S – 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板
- DLPLCR67EVM – DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
リアルタイムで高精度の成果を実現するマシン ビジョンとロボット向け 3D スキャン システムを設計できます
プログラマブルな構造化光パターンを使用してリアルタイムでマシン ビジョンを実現します。フレキシブルな構造化光パターンを高速で投影し、光の歪みをカメラまたはセンサでキャプチャして、ロボット システム向けの 3D データを生成します。
このポイント クラウドは、高精度ロボットや産業用システムのガイダンス、オリエンテーション (情報伝達)、意思決定、分析に直接使用できます。
DLP 3D プリント技術の利点:
- 構造化光パターンを包括的にプログラム可能
- 高速なスキャン速度
- 高解像度
- 信頼性の高い MEMS テクノロジー
主なリソース
- DLP3010EVM-LC – DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板
- DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板
- DLPLCR50XEVM – DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板
Why choose TI DLP 3D visible DMDs?
Flexible and programmable
Utilize full programmability of patterns and data rates to optimize your system based on environment, lighting and scan object.
High speed accuracy & precision
Generate patterns at rates up to 32 kHz and resolutions up to 4M pixels. Enhance accuracy and precision with bit depths up to 16-bits.
Extended wavelength support
These parts are designed to operate reliably at visible (420 to 700nm) wavelengths, and a wide range of light sources.
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD の設計と開発
Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.
ハードウェア
Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation
ソフトウェア
Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API)
光学モジュール
Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD)
教育用リソース
Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues
パートナー
Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components