TI の I2C スイッチ / マルチプレクサは、エラー フリーの通信に適した準拠データの転送を維持する方法で、複数の I2C バス間の切り替えを行い、開発中制御システムの機能を拡張します。これらの製品は、アドレス バスの競合を排除し、システムの消費電力節減に貢献します。
新製品
TI の I2C スイッチとマルチプレクサ (MUX) を選択する理由
多様な製品ラインアップ
TI の I2C スイッチ/マルチプレクサ製品ラインアップは、複数のチャネル (2 ~ 8)、複数のアドレス、複数の電源電圧 (1.65V ~ 5.5V) に対応し、複数の I2C デバイスとの通信を実現します。
複数のデバイス間でセキュアな通信を実現
レベル シフトや活線挿入など、TI のスイッチとマルチプレクサの多様な機能を活用すると、さまざまなデバイス間でセキュアな通信を実現できます。
設計サポート
TI の I2C スイッチとマルチプレクサを採用し、評価基板、ソフトウェア、E2E コミュニティ サポートによる優れた設計サポートを活用することができます。
技術リソース
技術記事
複数のフォロワを I2C コントローラに接続する場合に I2C ツリーを簡素化する方法
複雑な I2C ツリーが原因で、デバイスとマイコンの間で通信エラーが発生する可能性があります。TI の I2C スイッチとリピータを採用すると、車載、産業用、通信の各市場で登場するこれらの複雑なツリーに適したソリューションを実現できます。
アプリケーション・ノート
Choosing the Correct I2C Device for New Designs
I2C バッファ、リピータ、スイッチ、I/O エクスパンダには、どのような使用事例がありますか?開発中のデバイス アプリケーションにとって最適なデバイスはどれですか? この記事をお読みになると、これらの質問やそれ以外の質問に答えられるようになります。
アプリケーション・ノート
I2C Dynamic Addressing
I2C スイッチを使用すると、単一の I2C コントローラが、より多くの I2C 機器と通信することができます。I2C のアドレス数には上限があります。ダイナミック アドレス指定を使用する場合、I2C アドレスの競合が発生する可能性がありますが、競合を回避するためにシステム設計者が使用できる多様なオプションをご確認ください。
設計と開発に役立つリソース
設計ツール
I2C デザイナー ツール
I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。
評価ボード
TCA9548A I2C 1 入力 8 出力双方向変換スイッチの評価基板
TCA9548AEVM は、TI のTCA954xA ファミリ I2C スイッチの機能の評価と実証のために設計された評価基板です。TCA9548AEVM は、スタンドアロン評価基板として、既存のシステムと接続するまたは TCA9548AEVM の I2C マスタおよび電源として機能する MSP430 Launchpad と組み合わせることができます。TCA9548AEVM は複数のジャンパを備えており、これらはチャネル数が異なるテキサス インスツルメンツの 5 つの I2C スイッチ製品に対応するために調整可能です。TCA9543A、TCA9544A、TCA9545A、TCA9546A と (...)
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)