TI の IO-Link インターフェイス トランシーバは、3 線式のアクチュエータとセンサ接続用途のポイント ツー ポイント産業用通信向けにシステム レベルの保護を実現します。これらのデバイスは、ピン構成が可能な小型パッケージを採用しており、設計の簡素化、システム コストの削減、多数のセンサ タイプのサポートに貢献します。
カテゴリ別の参照
種類別に選択
デジタル出力スイッチ
EMC (電磁適合性) 保護機能内蔵、3.3V/5V の各 LDO オプションに対応、NPN または PNP またはプッシュプルいずれかの構成が可能な各種ソリューション
関連カテゴリ
技術リソース
ビデオ
IO-Link テクノロジーで工場をよりスマートに
EMC (電磁適合性) 保護機能を内蔵している、TI の TIOL111 IO-Link トランシーバと TIOS101 デジタル センサ出力ドライバを活用して、設計の簡素化とシステム コストの削減を実現する方法をご確認ください
アプリケーション概要
IO-Link ソリューションでスマート ファクトリを実現する方法
このアプリケーション ブリーフでは、IO-Link とテキサス インスツルメンツの IO 製品ラインアップを活用し、現在と将来のファクトリ設計に合わせて、センサ、アクチュエータ、制御システムの間の接続を実現する方法を説明します。
技術記事
IO-Link: The backbone of the smart factory
データの交換と活用を簡単に行い、ファクトリを継続的に最大の効率で稼働させることができる「スマートファクトリ」への移行を実現するうえで、IO-Link は重要なインターフェイスです。
主なアプリケーションの概要
フィールド トランスミッタとセンサ
工場現場でフィールド トランスミッタとセンサを接続すると同時に、信頼性と効率を向上させることができます
PLC、DCS、PAC
多様なフィールド デバイスとの通信に適したフレキシブルな制御システムを設計できます。
産業用ロボット / 協力ロボット (コボット)
産業用ロボットと協力ロボットの設計において、シンプルな統合とメンテナンスを実現できます。
工場現場でフィールド トランスミッタとセンサを接続すると同時に、信頼性と効率を向上させることができます
工場の現場では、フィールド トランスミッタとセンサから取得した高精度のデータに依存し、近接、圧力、温度など複数の変数を監視しています。
TI の IO リンク デバイスは、IEC 61000-4-4 (EFT)、IEC 61000-4-5 サージ、故障報告機能 (低電圧、過電流、過熱)、LDO を小型の VQFN パッケージに封止しており、過酷な産業環境での通信を可能にすると同時に、消費電力の低減と基板面積の節減を実現できます。
主なリソース
最終製品 / サブシステム
リファレンス・デザイン
- TIDA-010263 – センサとアクチュエータ向け、IO-Link デバイス実装のリファレンス デザイン
- TIDA-01335 – RTD フロント エンド搭載の超小型 IO-Link センサ トランスミッタのリファレンス デザイン
- TIDA-01386 – IO-Link 採用の超音波距離センサのリファレンス デザイン
製品
ハードウェア開発
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – 8ポートIO-LinkマスタBoosterPack™
- TIOX1X2XEVM – IO-Link 対応、TIOL112x と TIOS102x 向けの評価基板
- TIOL221EVM – TIOL221 評価基板
技術資料
多様なフィールド デバイスとの通信に適したフレキシブルな制御システムを設計できます。
PLC、DC、DAC システムにより、工場現場のリアルタイムの監視と構成を実現します。
TI の IO リンク製品ラインアップは、IO リンク トランシーバとデジタル入出力の両方を取り揃えており、7V ~ 36V の広い電源電圧範囲に対応するほか、SPI インターフェイスの互換性も確保しているので、さまざまなセンサ、アクチュエータ、システムとの通信に適しています。
主なリソース
最終製品 / サブシステム
リファレンス・デザイン
- TIDA-010234 – 8 ポート IO-Link マスタのリファレンス デザイン
- TIDA-010016 – 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン
製品
ハードウェア開発
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – 8ポートIO-LinkマスタBoosterPack™
- TIOX1X2XEVM – IO-Link 対応、TIOL112x と TIOS102x 向けの評価基板
- TIOL221EVM – TIOL221 評価基板
技術資料
産業用ロボットと協力ロボットの設計において、シンプルな統合とメンテナンスを実現できます。
協力ロボット (コボット) の設計に IO リンクを簡単に統合し、ロボットと周囲の環境に関するリアルタイムの診断とメンテナンスを実現できます。
シングル チャネルまたはデュアル チャネル構成、逆極性保護、電流制限設定などの IO リンク統合機能を、小型の省スペース パッケージでご活用いただけます。
主なリソース
最終製品 / サブシステム
製品
ハードウェア開発
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – 8ポートIO-LinkマスタBoosterPack™
- TIOX1X2XEVM – IO-Link 対応、TIOL112x と TIOS102x 向けの評価基板
- TIOL221EVM – TIOL221 評価基板
技術資料
- E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド – e-Book(PDF)