カテゴリ別の参照
種類別に選択
ESD 統合型トランシーバ
統合型 ESD 保護機能によって 30kV 以下における IEC 61000-4-2 接触放電保護と 30kV の HBM 保護を提供し、外部保護機能を除去することでコストの削減と基板面積の節約を実現する RS-485 トランシーバ
関連カテゴリ
技術リソース
Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet
RS-485: High-Fault Protection, Wide-Input Common Mode, and Deglitch Function
RS-485: What is Auto-Direction and Why it is Useful in Systems?
主なアプリケーションの概要
電気的ノイズの多い環境で、産業用コントローラとフィールド デバイス間の通信リンクを保護
堅牢な差動信号伝送を活用することで、PLC、サーボ ドライバ、通信モジュール間で信頼性の高いファクトリ通信を実現できます。TI の RS-485 トランシーバは長いケーブルにおける高速データ伝送を実現し、多様な産業用環境でノイズ耐性を強化します。
主なリソース
- TIDA-010948 – 位置フィードバック機能と産業用通信プロトコルを搭載した 6 軸モーター制御のリファレンス デザイン
- TIDA-010030 – 正確な計測機能付き、スタンバイ電流 50µA、13-S、48V のリチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザイン
信頼性の高い長距離通信を使用して、HVAC (エアコン) システムと照明システムを接続
EMI と信号損失を最小化するためにスルーレート制御とフェイルセーフ ロジックを内蔵しており、HVAC (空調)、照明、セキュリティ制御の設計を簡素化できます。TI の RS-485 トランシーバは、密集した建築物におけるシステムの信頼性向上と、長距離通信の実現に役立ちます。
主なリソース
- TIDA-060027 – 持続的な高電圧や電気的過剰ストレスから各種 RS-485 トランシーバを保護する機能のリファレンス デザイン
- TIDM-FRAM-THERMOSTAT – サーモスタット実装、FRAM マイコン付き
電力メーターとソーラー インバータの長距離データ転送を実現し、安定性の高いグリッド通信をサポート
スマート メーター、リレー、インバータ向けの堅牢なデータ リンクにより、グリッド レベルの信頼性をサポートします。TI の RS-485 トランシーバを使用すると、幅広い電圧範囲での動作と、同相範囲に対応した長距離通信を実現できます。復元力が高く将来に対応できるエネルギー システムに最適です。
主なリソース
- TIDA-010935 – ソーラー電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン
- TIDA-010216 – 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン
電化製品で制御ボードとセンサ間の通信をサポートすると同時に、EMI を低減し、同相範囲を拡大
効率性の高いボード間通信を採用した、小型のコネクテッド (ネットワーク接続型) 電化製品を設計できます。TI の RS-485 トランシーバは、高ノイズ耐性、低 EMI、幅広い同相範囲を小型パッケージで提供します。これらのデバイスは HVAC ユニット、電動工具、その他の電化製品に最適です。
主なリソース
- TIDA-010216 – 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン
- TIDA-00731 – IEC ESD、EFT、サージ保護 RS-485 のリファレンス デザイン
- Simplifying Surge Protection for RS-485 Using Integrated Designs – アプリケーション・ノート
- Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet – アプリケーション・ノート
繊細な環境で動作する医療機器において、スペースに制約のあるサブシステム間で高精度のデータ転送を確実に実現
モニタ、診断ツール、輸液システムで小型パッケージを採用したコンパクトなシステムを実現できます。TI の RS-485 トランシーバはフェイルセーフ ロジックを内蔵しているため、繊細な機器を保護し、医療環境で信頼性の高い通信を確実に実現するのに役立ちます。
主なリソース
- TIDA-01629 – サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン
- TIDA-00177 – HIPERFACE DSL® エンコーダ向け 2 線式インターフェイス リファレンス デザイン
- Simplifying Surge Protection for RS-485 Using Integrated Designs – アプリケーション・ノート
- The RS-485 Design Guide (Rev. D) – アプリケーション・ノート
ロボット システム内のモーター ドライバとコントローラの間に、高速で信頼性の高いデータ リンクを実装
高速な RS-485 リンクを使用して、ロボット アーム、センサ、ドライバの同期した動作とフィードバックを実現します。TI の RS-485 トランシーバは、小型のパッケージでフェイルセーフ機能をサポートしており、産業用ロボットの応答性と精度を確保できます。
主なリソース
- TIDA-01629 – サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン
- TIDA-010026 – EnDat2.2 アブソリュート エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス デザイン
- The RS-485 Design Guide (Rev. D) – アプリケーション・ノート
- RS-485: What is Auto-Direction and Why it is Useful in Systems? – アプリケーション・ノート