I2C アイソレータ

信頼性の高い通信に適した双方向 I2C アイソレータ

parametric-filter製品をすべて表示
基本絶縁型と強化絶縁型の I2C デバイスで構成された TI の製品ラインアップには、高いノイズ耐性、優れた EMC (電磁適合性)、業界最長クラスの寿命という特長があり、信頼性の高い双方向データ転送に貢献します。TI の各種 I2C アイソレータを採用すると、双方向 I2C 通信をサポートする外部ロジック デバイスが不要になるので、コストの削減と基板面積の節減が容易になります。

カテゴリ別の参照

アプリケーション別の選択

産業用 I2C アイソレータ

双方向または単方向のクロック オプションを取り揃えた各種双方向アイソレータは、PoE (パワー オーバー イーサネット)、パワー デリバリ、モーター ドライブの各アプリケーションで優れた IEC-ESD 特性と高い耐性を実現します。

車載対応 I2C アイソレータ

双方向または単方向クロック オプションを取り揃えた双方向アイソレータ。小型パッケージで高い耐性を実現し、バッテリ管理システム (BMS) やオンボード チャージャ (OBC) などの小型設計に貢献

関連カテゴリ
非絶縁型 I2C IC

I2C 信号を最適化してシステムの信頼性を向上し、システムの機能性を拡張します。

主な I2C アイソレータ

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
How Do Isolated I2C Buffers with Hot-Swap Capability and IEC ESD Improve ... (Rev. A)
ホット スワップ機能を搭載し、IEC ESD に適合する絶縁型 I2C バッファを活用して絶縁型 I2C 通信を改善する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
Top 6 design questions about I2C isolators
TI の絶縁型 I2C を活用して設計上の一般的な課題を解決する方法に関する FAQ (よくある質問)。
document-pdfAcrobat PDF
認定
認定
絶縁認証
TI の絶縁製品が VDE、CSA、CQC、UL など、どの世界規格に準拠しているかをすぐに確認できます。

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、BQ769x2 バッテリ モニタ ファミリをスタック形式で使用した、ハイサイド N チャネル MOSFET 制御 (最大 32s:32 個直列) のバッテリ管理ユニット (BMU) を示しています。また、BMU スタッキングによる高電圧 (最大 1500V) のエネルギー ストレージ ステーション アプリケーション向けの CAN インターフェイスも搭載されています。ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャと最適化された駆動回路により、スイッチを簡単に制御できます。このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ (...)
リファレンス・デザイン
通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド インフラ アプリケーションで必要になります。このリファレンス デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。

リファレンス・デザイン
広範囲 AC/DC 入力向け、EMC 互換、グループ絶縁型、2 チャネル バイナリ入力モジュールのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、バイナリ入力モジュールの分解能を向上させる、コスト最適化済みのアーキテクチャを提示します。1 個のマイコン (MCU) を、2 つの入力チャネルで共有しており (グループ絶縁)、チャネルあたりのコストを最小化できます。ゲイン可変アンプとマイコン内蔵の 10 ビット A/D コンバータ (ADC) を使用して広い入力範囲に対応し、誤差 ±3% の精度を達成します。フォトカプラをベースとするトポロジは入力電圧範囲に基づいて複数のハードウェア バージョンを必要とするのに対し、このアーキテクチャはそのような複数のハードウェア バージョンを必要としません。入力の ADC (...)

I2C アイソレータ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。