反転バッファとドライバ

システムのシグナル インテグリティ向上に寄与する、ドライブ能力の強化

parametric-filter製品をすべて表示
300 種類を上回る TI のインバータ製品ラインアップを活用すると、信号のリドライブ (波形整形、電流増幅、複数の負荷の駆動など)、スイッチのデバウンス (チャタリング防止)、インジケータ LED の制御、低速またはノイズの多い入力への対処など、ドライブ能力と静電容量が大きいラインに関する一般的な問題を解決することができます。1 ~ 32 チャネルのドライバに対応しており、オープン ドレイン、3 ステート、シュミット トリガの各オプションが利用可能です。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な反転バッファとドライバ

SN74LVC240A-Q1
反転バッファとドライバ

Automotive 1.65V to 3.6V 8ch inverters with 3-state outputs

概算価格 (USD) 1ku | 0.337

SN74LVC1GU04-Q1
反転バッファとドライバ

Automotive single inverter gate with 1.65V-to-5.5V VCC operation

概算価格 (USD) 1ku | 0.086

SN74AHCT540-Q1
反転バッファとドライバ

車載、TTL 互換 CMOS 入力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V、インバータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHC540-Q1
反転バッファとドライバ

車載、3 ステート出力、8 チャネル、2V ~ 5.5V インバータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHCT541-Q1
反転バッファとドライバ

車載、TTL 互換 CMOS 入力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 0.257

SN74LVC1G06-Q1
反転バッファとドライバ

車載、オープンドレイン出力、シングルインバータバッファ/ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.096

TI の反転バッファとドライバの利点

checkmark

多様なパッケージ製品

リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方が入手でき、ピン数は 4 ~ 48 ピンの範囲です。一部のパッケージでウェッタブル フランクを利用できます。 

checkmark

多様なチャネル数

チャネル数は 1 ~ 16 の範囲で、システム固有のニーズに対応します。

checkmark

幅広いラインアップ 

TI の幅広い製品ラインアップは、最小消費電力から最高速度まで多様なオプションを取り揃えた、300 種類以上の反転バッファとドライバで構成されており、ロジックに関する各種ニーズに対応できます。

反転バッファとドライバの一般的なアプリケーション

インジケータ LED の制御

PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) やネットワーク機器などの最新システムには、いくつかの LED インジケータがあります。これらの LED を駆動する必要があるマイコンや他の回路は、多くの場合、必須の大電流ドライブを直接供給することができません。1 つのシンプルな解決策は、TI のロジック バッファまたは論理ゲートを使用することです。このビデオでは、設計プロセスと、検討する必要のあるいくつかの重要なパラメータを解説します。

技術リソース

ビデオ
ビデオ
スイッチのデバウンス (チャタリング防止)
物理的なボタンとスイッチで、内部接点のバウンス (跳ね返り、言い換えるとチャタリング) が原因になり、エンド ユーザーがボタンを 1 回押下しただけで、複数の出力が生成されてしまうことがあります。このビデオは、この効果による複数のトリガを防止するシンプルなソリューションを解説します。
ビデオ
ビデオ
インジケータ LED の制御
PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) やネットワーク機器などの最新システムには、いくつかの LED インジケータがあります。このビデオは、設計プロセスと、検討する必要のあるいくつかの重要なパラメータを解説します。
ビデオ
ビデオ
Eliminate Slow or Noisy Input Signals (低速またはノイズの多い入力信号の除去)
時には、システム内での信号の遅さやノイズの多さを回避できないことがあります。このビデオは、低速またはノイズの多い信号を CMOS 入力に接続するときに発生する特定の問題と、それらの信号を排除するために実行できる対策を解説します。