非反転バッファとドライバ

システムのシグナル インテグリティ向上に寄与する、ドライブ能力の強化

parametric-filter製品をすべて表示
300 種類を上回る TI のバッファ製品ラインアップを活用すると、信号のリドライブ、スイッチのデバウンス (チャタリング防止)、インジケータ LED の制御、低速またはノイズの多い入力への対処など、ドライブ能力と静電容量が大きいラインに関する一般的な問題を解決することができます。1 ~ 32 チャネルのドライバに対応しており、オープン ドレイン、3 ステート、シュミット トリガ 出直しの各オプションが利用可能です。

カテゴリ別の参照

主な非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G17B-Q1
非反転バッファとドライバ

Automotive 2-ch, 1.1V-to-5.5V buffers with schmitt-trigger inputs

概算価格 (USD) 1ku | 0.163

SN74LVC9541A-Q1
非反転バッファとドライバ

Automotive 1.65V to 3.6V 8ch buffers with Schmitt-trigger inputs

概算価格 (USD) 1ku | 0.26

SN74LVC241A
非反転バッファとドライバ

1.65V to 3.6V 8ch buffers with 3-state outputs

概算価格 (USD) 1ku | 0.266

SN74LVC9541A
非反転バッファとドライバ

1.65V ~ 3.6V、8 チャネル バッファ、シュミットトリガ入力付き

概算価格 (USD) 1ku | 0.22

SN74AHCT7541-Q1
非反転バッファとドライバ

車載、オープン ドレイン出力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 0.201

SN74AHC9541-Q1
非反転バッファとドライバ

Automotive octal buffers and line drivers with 3-state outputs and schmitt-trigger inputs

概算価格 (USD) 1ku | 0.257

TI の非反転バッファとドライバの利点

checkmark

多様なパッケージ製品

リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方があり、ピン数は 4 ~ 48 ピンです。一部のパッケージでウェッタブル フランクを利用することができます。

checkmark

多様なチャネル数

チャネル数は 1 ~ 16 の範囲で、システム固有のニーズに対応します。

checkmark

幅広いラインアップ 

TI の幅広い製品ラインアップは、最小消費電力から最高速度まで多様なオプションを取り揃えた、300 種類以上の非反転バッファとドライバで構成されており、ロジックに関する各種ニーズに対応できます 

非反転バッファとドライバの一般的なアプリケーション

PLC やネットワーク機器などの最新システムには、いくつかの LED インジケータがあります。これらの LED を駆動する必要があるマイコンや他の回路は、多くの場合、必須の大電流ドライブを直接供給することができません。1 つのシンプルな解決策は、TI のロジック バッファまたは論理ゲートを使用することです。このビデオは、設計プロセスと、検討する必要のあるいくつかの重要なパラメータを解説します。

技術リソース

ビデオ
ビデオ
スイッチのデバウンス (チャタリング防止)
物理的なボタンとスイッチで、内部接点のバウンス (跳ね返り、言い換えるとチャタリング) が原因になり、エンド ユーザーがボタンを 1 回押下しただけで、複数の出力が生成されてしまうことがあります。このビデオは、この効果による複数のトリガを防止するシンプルなソリューションを解説します。
ビデオ
ビデオ
コントローラ リセット時の信号保持
多くのシステムでは、システム コントローラが電源オフ、スリープ状態、短時間リセット状態のどれになっているときでも、一部の機能を継続的に維持する必要があります。このビデオは、コントローラ リセット時も制御信号ラインを保持する簡単な手法を紹介します。
ビデオ
ビデオ
Eliminate Slow or Noisy Input Signals (低速またはノイズの多い入力信号の除去)
時には、システム内での信号の遅さやノイズの多さを回避できないことがあります。このビデオは、低速またはノイズの多い信号を CMOS 入力に接続するときに発生する特定の問題と、それらの信号を排除するために実行できる対策を解説します。