構成可能なプログラマブル ロジック IC

カスタマイズ可能かつプログラマブルなロジック ソリューションによる製品の差別化と価値の向上

parametric-filter製品をすべて表示
構成可能なロジックとプログラマブルロジック IC は、製品の差異化をいっそう推進するためのカスタマイズオプションを提供します。TI のプログラマブル ロジック デバイス (PLD)、構成可能なゲート、モノステーブル バイブレータ (ワンショット) を使用すると、多数のディスクリート デバイスなしでは実現できなかった追加機能を実現できます。これらのデバイスのプログラミングが簡単で、必要な部品数と PCB 面積を 90% 以上低減することで、設計を簡素化できます。

カテゴリ別の参照

TPUL2T122
パルス、および遅延ジェネレータ

TTL 入力、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル、RC 構成可能、パルス ジェネレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.25

TPLD2001
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)

Programmable logic device with 18-GPIO and selectable I²C/SPI

概算価格 (USD) 1ku | 0.59

SN74AHCT3G99-Q1
コンフィギュラブル ゲート

Automotive ultra-configurable 3-channel multifunction gate

概算価格 (USD) 1ku | 0.257

TPUL2G122A-Q1
パルス、および遅延ジェネレータ

2 チャネル、モノステーブル、RC 構成可能、パルス ジェネレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.295

SN74AHC3G99-Q1
コンフィギュラブル ゲート

Automotive ultra-configurable 3-channel multifunction gate with 3-state outputs

概算価格 (USD) 1ku | 0.257

TPLD1201-Q1
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)

8 本の汎用入出力を搭載したプログラマブル ロジック デバイス

概算価格 (USD) 1ku | 0.461