センシング マイコン

TI のセンシング マイコン (MCU) の製品ラインアップを活用すると、身の回りの世界を観測して反応することができます

parametric-filter製品をすべて表示
TI の 16 ビット MSP430 マイコン (MCU) は、高精度アナログ機能と最新の技術を統合しており、センシングに関する多様なニーズに対応します。超音波アナログ フロント エンド、静電容量式タッチ、シグマ デルタ A/D コンバータ (ADC) オプションを通じて、高精度の測定を実現できます。センシング タイプごとに、さまざまな設計ツール、使いやすいユーザーインターフェイス、無償のソフトウェア ライブラリ、評価ボードが提供されており、開発とテストを簡素化できます。

センシング タイプ別に表示

静電容量式タッチパッド

従来型のボタン、スライダ、ホイールを、信頼性の防水タッチ センシング ソリューションに置き換えることができます。

信号の監視と測定

各種メーター、医療、テスト、測定の各用途に適した、TI の統合型 16 ビットおよび 24 ビットのシグマ デルタ ADC を採用すると、信号、電力、エネルギーの消費量を高精度で測定できます。

超音波センシング

電力性能を犠牲にせずに精度を確保し、ガスと水の流量を測定します。TI の各種マイコンは、独自の波形キャプチャ技術を搭載した超音波センシング フロント エンドを統合しています。

TI の製品ラインアップ

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSP430 マイコン向け、ソフトウェア開発キット (SDK) リソース

MSP430-SDK は、MSP430 マイコン (MCU) 用の効果的なコードを作成するのに役立つ一連のリソースです。これらのリソースは、すべての MSP430 マイコンをサポートしています。「開発者が MSP430 マイコンのエキスパートになるために必要な要素がすべて凝縮されている」と語るユーザーもいます。

この一連の設計リソースには、MSP430 ドライバ ライブラリなどのデバイス別/ペリフェラル別のライブラリから、グラフィックス ライブラリや静電容量式タッチ ライブラリといった用途別ライブラリまで、高度に抽象化されたソフトウェア (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCStudio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール
スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション

C-GANG は、同時に最大 6 つの同一ターゲットをプログラムできる低コストのギャング プログラマです。MSPM0、MSP430 や C2000 デバイスを含むさまざまな TI マイコンと互換性があります。

TI のセンシング マイコン製品ラインアップを活用すると、複雑な設計をシンプルにできます

TI の MSP430 CapTIvate™ 技術を採用すると、人間がタッチしたことによる静電容量の変化を検出できる低消費電力ソリューションを実現できます。静電容量性センシング機能を採用すると、設計者は機械式スイッチから、スマートなスライダやボタンへと移行させることができ、ユーザーの使いやすさを向上させることができます。TI の製品ラインアップは、最大 64 個のボタン、スライダ、ホイールをサポートします。金属、ガラス、プラスチックなどの保護層があっても、さらに湿気、汚れ、脂の多い条件下でも、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

ビデオ・シリーズ
CapTIvate™ テクノロジー トレーニング ビデオ シリーズ
このトレーニング シリーズは、CapTIvate™ テクノロジーを採用した MSP430 マイコンの主な特長を詳細に説明しており、次期静電容量式タッチの設計開始に役立ちます。
関連資料
CapTIvate™ テクノロジー ガイド
このテクノロジー ガイドは、静電容量測定テクノロジー、設計用 GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、静電容量式タッチ ソフトウェア ライブラリ、およびハードウェア開発プラットフォームから構成されています。
関連資料
CapTIvate™ デザイン センター GUI
CapTIvate™ デザイン センター GUI は、TI の MSP430 マイコンが内蔵している CapTIvate 静電容量式センシング技術に関するワンストップ リソース (集約型の 1 つの場所) です。
静電容量性タッチ センシング に関する主な製品
MSP430FR2676 アクティブ 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU
MSP430FR2533 アクティブ 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ) と 16KB FRAM と 2KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

エネルギー測定デザイン センター (EDMC) は、24 ビット シグマ デルタ ADC を搭載した MSP430i20 と MSP430F67 の各マイコン向けに設計された高速開発ツツールです。  

EDMC は、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、技術資料、ソフトウェア ライブラリ、複数のサンプルを収録しているので、スマート グリッドやビル オートメーションの各アプリケーションの開発を簡素化し、開発期間を短縮できます。

ビデオ・シリーズ
エネルギー測定デザイン センター (EMDC) トレーニング ビデオ シリーズ
このトレーニング シリーズでは、MSP430 マイコンでのエネルギー測定を可能にする開発ツールである EMDC を紹介します。
関連資料
エネルギー測定のテクノロジー ガイド
EDMC 資料には、ツールの概要、対応デバイス、ソフトウェア アプリケーション プログラミング インターフェイス (API)、グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)、通信プロトコルの仕様を含みます。
関連資料
エネルギー測定デザイン センター
24 ビット シグマ デルタ ADC を搭載した MSP430 マイコン用エネルギー測定ソフトウェア ライブラリおよび GUI。デザイン センターを使用すると、コードを 1 行も入力せずに構成やキャリブレーションを実行し、結果を確認することができます。
エネルギーの監視と測定 に関する主な製品
MSP430I2041 アクティブ 4 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE
MSP430F6736 アクティブ 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC

TI の MSP430FR604 と MSP430FR504 の各デバイス ファミリは、超音波センシング アプリケーションに特化して設計されています。これらのシングル チップ低コスト マイコンには、統合型超音波センシング アナログ フロント エンドが含まれています。このアナログ フロント エンドは、高速 ADC とクロス相関方式を使用した独自の波形キャプチャ技術を提供し、低消費電力で高精度の測定を実現します。

ビデオ・シリーズ
超音波センシングに関するトレーニング ビデオ シリーズ
このビデオ シリーズは、超音波センシングの評価基板 (EVM)、アプリケーション、ソフトウェア アーキテクチャの概要を、デモとともに紹介します。
関連資料
超音波ガス メーター テクノロジー アカデミー
このアカデミーは、超音波ガス流量測定の基礎、TI のシングル チップ マイコン ソリューション、推奨される設計とテストの手順を解説しています。
関連資料
超音波デザイン センター
これは、MSP430 マイコンを使用して超音波センシング アプリケーションを開発するためのワンストップ リソース (集約型の 1 つの場所) です。この場所には、各種ツール、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、資料、ソフトウェア ライブラリ、サンプル アプリケーションがあります。
超音波センシング に関する主な製品
MSP430FR6047 アクティブ 256KB FRAM と LCD と 12 ビット高速 8MSPS デルタ シグマ ADC と統合型のセンサ AFE 搭載、16MHz MCU
MSP430FR6043 アクティブ 64KB FRAM、12KB RAM、LCD 搭載、ガスと水道メーター アプリケーション向け、超音波センシング マイコン