ハイサイド スイッチ コントローラ

Drive higher power reliably with integrated protection and diagnostics

parametric-filter製品をすべて表示
Broad portfolio of high-side switch controllers to address the needs of automotive power distribution architecture. Our smart controllers enable customers to simplify their design by providing robust protection and diagnostics functions to meet system requirements. Find solutions for zonal and body domain controllers, HEV/EV battery management systems, power-path protection systems and a variety of other applications within our portfolio.

カテゴリ別の参照

Select by input voltage

Select a high-side switch controller for your design

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
TPS1211-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板

TPS1211Q1EVM を使用すると、TI の TPS12110-Q1 コントローラのリファレンス回路を評価できます。TPS12110-Q1 は、3.5V ~ 40V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、過電圧保護、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護の各機能を搭載

評価ボード
TPS48111-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板

TPS48111-Q1 評価基板を使用すると、TPS48111-Q1 ドライバ のリファレンス回路を評価できます。TPS48111-Q1 は、プリチャージ ドライバ搭載の 3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護機能を搭載しています。

評価ボード
TPS48110-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板

TPS48110Q1EVM を使用すると、TI の TPS48101-Q1 コントローラのリファレンス回路を評価できます。TPS48110-Q1 は、3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、過電圧保護、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護機能を搭載しています。

High accuracy for improved system safety

checkmark

High accuracy for improved system safety

Detect faults accurately and provide protection with user-configurable threshold and timings, along with monitoring and diagnostic capabilities

checkmark

Fast response for enhanced reliability

Helps improve system reliability by fast reaction to system faults such as undervoltage, overvoltage, short circuit, inrush current and reverse polarity

checkmark

Scalability

Develop scalable and robust high-current protection solution with external field-effect transisotors and smart-side switch controller

主なアプリケーションの概要

Zonal & body domain controllers
信頼性が高くフル機能のゾーン モジュールとパワー ディストリビューション システムを採用すると、自動車の電力需要に対応可能
HEV/EV battery management systems (BMS)
自動車の電動化を推進する、信頼性の高いバッテリ管理システムの製作が可能
HEV/EV onboard & wireless chargers
より高い電圧を採用した EV 充電の設計を市場に投入可能

信頼性が高くフル機能のゾーン モジュールとパワー ディストリビューション システムを採用すると、自動車の電力需要に対応可能

開発中の自動車でゾーン型とドメイン型のどちらのアーキテクチャを使用する場合でも、TI のハイサイド スイッチ コントローラは重要な保護機能や診断機能を搭載しており、効率とパワー マネージメントのニーズを満たしやすくなります。

利点:

  • 診断機能と障害提示機能を内蔵しており、システムの安全性向上に貢献。
  • 溶断式ヒューズを電子ヒューズに置き換えると、自動車のワイヤ ハーネスを最適化可能。
  • 低消費電力モードと温度センシング機能を搭載しており、システム設計のフレキシビリティが向上。

主なリソース

製品
  • TPS1211-Q1 – 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 45V、ハイサイド ドライバ
  • TPS4811-Q1 – 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 100V、ハイサイド ドライバ
技術資料

自動車の電動化を推進する、信頼性の高いバッテリ管理システムの製作が可能

ハイブリッド車 (HV) と電気自動車 (EV) の普及を促進するには、バッテリ管理システムに高信頼性の保護機能と自己診断機能を搭載する必要があります。TI の各種ハイサイド スイッチ コントローラは、保護機能と診断機能を統合しているほか、フレキシビリティの向上にも貢献します。

利点:

  • 12V、24V、48V の各バッテリをサポートする広い電圧範囲。
  • 逆極性、短絡、過電流などに対処する包括的な保護機能。
  • リモート過熱保護機能は、信頼性の向上に貢献。

主なリソース

製品
  • TPS1211-Q1 – 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 45V、ハイサイド ドライバ
  • TPS4811-Q1 – 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 100V、ハイサイド ドライバ
技術資料

より高い電圧を採用した EV 充電の設計を市場に投入可能

ハイブリッド車 (HV) と電気自動車 (EV) には、いっそうの高電圧への移行や、より多くの診断機能の需要というトレンドがあります。TI の各種ハイサイド スイッチ コントローラは、広い電圧範囲に対応し、電圧と電流の高精度診断を実施します。

利点:

  • 広い電圧範囲は、設計のフレキシビリティ向上に貢献します。
  • 逆極性、短絡、過電流、低電圧、過電圧に対する保護機能。
  • リモート過熱監視機能は、信頼性の高いシステム保護の実現に役立ちます。

主なリソース

製品
  • TPS4811-Q1 – 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 100V、ハイサイド ドライバ
  • TPS1211-Q1 – 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 45V、ハイサイド ドライバ