理想ダイオードと OR コントローラ
Improve efficiency and performance in automotive battery input protection and power supply ORing applications
カテゴリ別の参照
Select by type
Reverse polarity protectors
Ideal for P-FET replacement applications that need reverse polarity protection without reverse current blocking
Ideal diode controller
Ideal for discrete diode replacement for applications that need reverse polarity protection and reverse current blocking
新製品
車載、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と UV (低電圧) 保護機能と OV (過電圧) 保護機能とスリープ モード搭載、理想ダイオード
概算価格 (USD) 1ku | 1.85
Benefits of ideal diode & ORing controllers
Power efficiency
Reduce the energy loss from traditional discrete or Schottky diodes with low voltage drop, low IQ and thermal optimization.
Protection
Improve system reliability with comprehensive power path and redundant power supply protection such as reverse polarity protection, reverse current blocking and load dump and surge protection.
Space saving
Optimize your system with scalable controllers or fully integrated ideal diodes featuring an N-FET controller, integrated charge pump or integrated FET.
技術リソース
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection
Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)
主なアプリケーションの概要
開発中の ADAS に適した、電力密度が高くフル機能のバッテリ入力保護機能を設計可能
電子制御ユニットの処理能力 (およびそれに伴う電力や電流) が上昇した現在、ショットキー ダイオードや P チャネル FET (電界効果トランジスタ) のような従来の保護ソリューションは (ある程度の電圧降下が必ず発生し、電流との積が消費電力増加を意味するため) 現実的な選択肢になりません。TI の各種理想ダイオードには、高いシステム効率、放熱管理能力の向上、超小型サイズという特長があり、ダウンストリームにあるデバイスやシステムの保護に役立ちます。
利点:
- 調整可能な電流制限、逆極性と逆電流の保護、突入電流の制御、過電流と短絡に対処する保護の各機能。
- 電力密度の高い小型パッケージ。
- 内蔵 FET または外部 FET のオプション。
主なリソース
- TIDA-01323 – ADAS 向けマルチセンサー ハブのリファレンス デザインで、クアッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、および PoC 対応
- TIDA-01005 – MIPI CSI-2 出力付き 4 カメラ ハブの車載用 ADAS リファレンス デザイン
- PMP10750 – 20W ADAS システム向け、車載保護機能を備えたシステム レベル電源のリファレンス デザイン
- LM74910-Q1 – 車載対応、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と低電圧保護機能と過電圧保護機能搭載、理想ダイオード
- LM74700-Q1 – 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ
- LM74202-Q1 – 車載、FET 内蔵、4.2V ~ 40V、2.2A、300μA 静止電流 (IQ)、理想ダイオード
- Basics of Ideal Diodes (Rev. B) – アプリケーション・ノート
信頼性が高くフル機能のゾーン モジュールとパワー ディストリビューション システムを採用すると、自動車の電力需要の増大に対応可能
自動車が搭載するエレクトロニクスや機能の増加に伴い、重量、スペース、電力の効率がますます重要になっています。TI の各種理想ダイオードは、入力パワー パスの包括的な保護機能を搭載しており、スケーラビリティが高く効率的なソリューションの設計に役立ちます。
利点:
- 逆電流と逆極性、突入電流、低電圧と過電圧、過電流と短絡のような過渡事象に対処する保護機能。
- ディスクリート ダイオードや FET (電界効果トランジスタ) を置き換えると、システム効率の向上、熱損失の減少、プリント基板面積の節減を実現できます。
主なリソース
- TIDA-020015 – IGBT/SiC ゲート ドライバ向け、出力段搭載、4.5V ~ 65V 入力、小型バイアス電源のリファレンス デザイン
- TIDA-00745 – 車載ボディ コントロール モジュール用の 15W システム レベル電源のリファレンス デザイン
- LM74900-Q1 – 車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード
- LM74700-Q1 – 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ
高集積かつ電力密度の高い保護 IC の採用で、バッテリ コンポーネントやサブシステムに対する信頼性の高い保護が可能
TI の各種理想ダイオードは、必要な保護機能を高集積の単一 IC に統合しており、電源システムの設計簡素化に役立ちます。その結果、電気自動車メーカーは重要な安全性要件 (機能安全) と顧客の要求 (機器の小型化や重量の軽減) を同時に満たしやすくなります。
利点:
- 低電圧と過電圧、突入電流、逆電流と逆極性、過電流と短絡に対処する保護機能。
- 電力密度の高い小型パッケージ。
- 内蔵 FET (電界効果トランジスタ) または外部 FET のオプションが利用可能。
主なリソース
- TIDA-020014 – 3 種類の IGBT/SiC 向けバイアス電源ソリューション搭載、HEV/EV トラクション インバータ出力段のリファレンス デザイン
- TIDA-020015 – IGBT/SiC ゲート ドライバ向け、出力段搭載、4.5V ~ 65V 入力、小型バイアス電源のリファレンス デザイン
- LM74900-Q1 – 車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード
- LM74700-Q1 – 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ
高品質のオーディオ システムは、没入型の車内環境の製作に貢献
安定性と信頼性の高い車載電源を製作すると、オーディオ システムが演出するエンターテインメントなど、運転環境の向上につながる多くの機能を自動車に搭載できます。TI の理想ダイオードは、オーディオ システム設計にとって重要である、高信頼性の保護と高い電力密度の実現に役立ちます。
利点:
- 逆電流と逆極性の保護、突入電流とリニア電流 (定常電流) の制御、過電圧保護。
- 小型のオーディオ システムが大出力と高性能を実現するのに役立つ小型パッケージ。
主なリソース
- TIDA-020033 – 車載クラス H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン
- TIDA-020040 – 車載対応、過渡保護と過電流保護向けフィルタのリファレンス デザイン
- LM74910-Q1 – 車載対応、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と低電圧保護機能と過電圧保護機能搭載、理想ダイオード
- LM74900-Q1 – 車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード
- LM7481-Q1 – 車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ
設計と開発に役立つリソース
LM74700-Q1 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ (DDF パッケージ) の評価基板
LM74700DDFEVM は、車載、3.2V ~ 65V、静止電流 (IQ) 80μA の理想ダイオード コントローラ (DDF パッケージ) である LM74700-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。
LM74500-Q1 3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、逆極性保護コントローラの評価基板
LM74500-Q1 評価基板 (LM74500Q1EVM) は、逆極性保護コントローラである LM74500-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用し、低静止電流 (IQ) の LM74500-Q1 コントローラと組み合わせて、入力逆電圧保護機能を実現する方法を提示します。