RF とマイクロ波

RF システムの性能、効率、密度の改善を後押しします

parametric-filter製品をすべて表示
TI (テキサス インスツルメンツ) は、Sub-1GHz ~ 81GHzの航空宇宙、防衛、車載、通信、試験、測定の各アプリケーション向けの無線周波数 (RF) ソリューションを提供しています。TI の各種ソリューションは、低レイテンシ、低ノイズ、広帯域幅のような機能を実現するのに役立ちます。これらの製品は、サイズ、重量、消費電力の最小限に抑えつつ、ピーク性能と統合ソリューションをターゲットにしています。

カテゴリ別の参照

General RF signal chain

RF diagram (19Nov2025) Component TI Offers_EERD1.44 Component TI Offers_EERD1.42 Digital processing Digital processing Sheet.3 Rectangle RF Switch RF Switch Sheet.5 Circle Component TI Offers_EERD1.40 Power amp monitoring Power amp monitoring Component TI Offers_EERD1.41 Clock generation & distribution Clock generation & distribution Sheet.9 Down converter mixer Down converter mixer Sheet.10 Up converter mixer Up converter mixer Triangle LNA LNA Dynamic connector_EERD2 Triangle.80 PA PA Dynamic connector_EERD2.82 Rectangle.109 ADC ADC Rectangle.112 DAC DAC Dynamic connector.121 Dynamic connector.122 Dynamic connector.124 Dynamic connector.125 Dynamic connector.127 Dynamic connector.128 Dynamic connector.134 Dynamic connector.135 Dynamic connector.136 Dynamic connector.137 Dynamic connector.138 Dynamic connector_EERD2.140 Dynamic connector.141 Dynamic connector_EERD2.153 Dynamic connector_EERD2.164 Sheet.32 Sheet.33 Circle.361 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Circle.361 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Dynamic connector.123 Component TI Offers_EERD1.377 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.378 Component TI Offers_EERD1.379 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.380 Component TI Offers_EERD1.381 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.382 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Component TI Offers_EERD1.44 Sheet.70 Triangle right_EERD1.28 Cause 2 Sheet.73 RF VGA RF VGA Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Component TI Offers_EERD1.47 Triangle right_EERD1.28 Sheet.85 RF FDA RF FDA Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Antenna Component TI Offers_EERD1.394 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.120 Dynamic connector.133 Dynamic connector.129 Dynamic connector.132 Dynamic connector_EERD2.87 Sheet.104 Component TI Offers_EERD1.399 Analog Front End Analog Front End Dynamic connector.130 Dynamic connector.104

関連カテゴリ

RF とマイクロ波 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

主なアプリケーションの概要

防衛
優れた無線周波数性能、広帯域幅、低レイテンシ、高集積、チャネル密度、同期を実現する製品により、電磁スペクトルを支配します。
宇宙
放射線強化された耐放射線特性 RF コンポーネントで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、小型、重量、消費電力で次世代の通信システムと画像処理システムを実現できます。
ワイヤレス インフラ
TI の RF トランシーバ製品ラインアップは、多様な使用事例に対応できるフレキシビリティを実現できる設計を採用しており、高性能でコスト最適化済みのソリューションを実現できます。
試験 / 測定機器
TI の高速、低レイテンシ、広帯域幅の ADC、DAC、クロック、RF アンプは、優れたシグナル インテグリティと性能の実現に役立ちます。

優れた無線周波数性能、広帯域幅、低レイテンシ、高集積、チャネル密度、同期を実現する製品により、電磁スペクトルを支配します。

TI は防衛市場向けに、信頼性の高い高性能デバイスを 60 年以上にわたって開発してきました。長期的な製品供給を確保する TI の取り組みは、長期間にわたるプロジェクトの維持に役立ちます。また、防衛関連の設計で要件を満たせるように、TI のシステム エンジニアは詳細なリファレンス デザイン、サンプル アプリケーション、推奨部品を公開し、お客様を支援しています。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010259 – カスケード型 LMX1204 のリファレンス デザイン
  • TIDA-010241 – Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン
製品
  • AFE7950 – 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • TRF1208 – DC 付近から > 8GHz、16dB ゲイン、完全差動 RF アンプ

放射線強化された耐放射線特性 RF コンポーネントで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、小型、重量、消費電力で次世代の通信システムと画像処理システムを実現できます。

TI のデータ コンバータ、クロック処理製品、アンプ、システム設計は、過酷な放射線環境で最高クラスの帯域幅と非常に広い無線周波数 (RF) 範囲を実現するとともに、高いスループットを達成し、より小規模なスペースで、複数のレーダーまたは通信チャネルをサポートすることができます。

地球低軌道 (LEO) から深宇宙まで、ミッションの要件に対応できる場合、瞬間帯域幅が広く、より広い RF 到達範囲に対応できるので、直接 RF サンプリングを実現できます。フェーズド アレイ システムでは、多数のチャネルを同期することが可能です。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010260 – 4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン
  • TIDA-010274 – 宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファレンス デザイン
製品
  • AFE7950-SP – 放射線耐性保証 (RHA)、最大 12GHz、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • LMX2624-SP – 5MHz ~ 28GHz、宇宙グレード広帯域シンセサイザ、位相同期および JESD204B 対応
  • TRF0208-SP – 耐放射線性保証 (RHA)、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ

TI の RF トランシーバ製品ラインアップは、多様な使用事例に対応できるフレキシビリティを実現できる設計を採用しており、高性能でコスト最適化済みのソリューションを実現できます。

デジタル プリディストーション テクノロジーを内蔵した TI のアナログ フロント エンドを使用すると、5G 以上の帯域向けに次世代の大電力基地局を開発できます。TI の各種 RF サンプリング トランシーバは、多様なワイヤレス アプリケーションに適したマルチ バンド機能を採用していると同時に、TI の小型サイズである中間周波数ゼロ トランシーバは、消費電力の制限に役立ちます。TI の製品を使用すると、より多くのチャネル数に投資すると同時に、サイズを最小化することができます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • HTK-3P-AGILEX-ESOM7 – HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs
  • ULTICHIP-3P-UC1046 – UC1046 と AFE7769 をベースとした Ultichip Communication Technology の小型セル向けソリューション
製品
  • OPA333 – マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ
  • AFE8190 – 16 チャネル、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7920 – デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ

TI の高速、低レイテンシ、広帯域幅の ADC、DAC、クロック、RF アンプは、優れたシグナル インテグリティと性能の実現に役立ちます。

TI は数十年にわたる革新を実現し、試験 / 測定のアプリケーション向けにカスタマイズ済みの高性能ソリューションを提供しています。TI の高度な A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、クロック、RF アンプは、高速、高性能、信頼性の実現に貢献します。TI の製品は、長期的な供給とエキスパートによるサポートを通じて、測定の精度と効率の限界を押し上げる次世代のシステムを実現します。

主なリソース

ハードウェア開発
  • ADC12DJ5200RFEVM – ADC12DJ5200RF RF サンプリング、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS ADC の評価基板
ソフトウェア開発
  • TI-JESD204-IP – 高速データ コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)
  • PLLATINUMSIM-SW – テキサス・インスツルメンツ PLLatinum シミュレータ ツール
International Microwave Symposium (IMS)

Learn about the latest technologies for RF amplifiers, data converters, clocks and RF transceivers in booth 355.

arrow-right Visit event website