ホール・エフェクトのラッチとスイッチ

開発中システム内にある物体の状態、近接性、動作を検出できる、低消費電力、高感度、コスト最適化済みの磁気センシング ソリューション

parametric-filter製品をすべて表示
TI のデジタル ホール効果ラッチとスイッチを採用すると、低消費電力、多軸、高電圧と高速、プログラマブルな各種ソリューションを実現し、開発ユーザーが必要とする多様な位置センシング アプリケーションに対応することができます。TI のホール効果ラッチとスイッチを使用すると、素子などの開閉の検出、外部物体が開発中システムに近接していることの検出、複雑なモーター整流の実行など、高精度の非接触型位置測定を実現し、開発中システムの要件を満たすことができます。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

デバイス タイプ

1 次元と 2 次元どちらかのラッチを選択することや、ユニポーラ (1 つの磁気ポールに反応) とオムニポーラ (両方のポールに反応) どちらかのスイッチを選択することができます。 

電源電圧と低消費電力

開発中アプリケーションのニーズに対応する低電圧と高電圧の各電源電圧範囲オプション、および低消費電力オプションを検索できます。

デバイスのパッケージ

設計で必須の基板面積を縮小するために、さまざまなパッケージ オプションを参照することができます。

主なホール効果ラッチとスイッチ

TMAG5233
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ

平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.085

TMAG5213
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ

低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.105

TI のホール効果ラッチとホール効果スイッチの利点

checkmark

開発中の設計に最適な製品を検索

ユニポーラ (単極性) スイッチ、オムニポーラ (両極性) スイッチ、1D/2D ラッチなど、各種ラッチとスイッチで構成された TI の幅広く多様な製品ラインアップをご確認ください。開発中システムのニーズに対応できます。

checkmark

品質と性能

TI のホール効果ラッチとスイッチは、広い電圧範囲、低消費電力、多軸、高速、高性能、 プログラマビリティ (設定可能) を実現し、開発中のシステム要件に対応

checkmark

カスタマー サポート

TI は、評価基板 (EVM)、ソフトウェア、アプリケーション ノート、リファレンス デザイン、シミュレーション ツール (TIMSS) などのリソースに加え、TI E2E などのオンライン サポートも公開しており、開発中の製品での TI のセンサ採用を支援しています

TI の磁気センシング ラッチとスイッチ採用で設計の完成度がさらに向上

TI の低消費電力ラッチとスイッチ採用で、システム コスト削減とバッテリ動作時間の延長を実現

利点:

  • システムのバッテリ動作時間を延長
  • バッテリ動作時間の延長を通じてコスト削減を支援
  • システム全体の効率が向上
  • 発熱量の低減
アプリケーション概要
磁気センサ付きの電力ゲーティング・システム (Rev. A 翻訳版)
低消費電力アプリケーションでホール効果センサを活用してソリューションを実現する方法をご確認ください。
PDF
アプリケーション概要
ホール・エフェクト・センサを使った回転式流量計アプリケーション の設計
ホール効果センサを回転式流量計アプリケーションで使用する方法をご確認ください。
PDF | HTML
アプリケーション概要
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. A)
電子スマート ロックで低消費電力のスイッチを使用する方法をご確認ください。
PDF | HTML
低消費電力 に関する主な製品
DRV5032 アクティブ 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ
TMAG5231 アクティブ 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ
TMAG5328 アクティブ 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ

高電圧ラッチとスイッチの採用で、システムの安全性と互換性を確保

利点:

  • 車載、グリッド インフラ、ファクトリ オートメーションの各システムで、最大電源電圧 38V に対応する特定のセンサと組み合わせて動作させることが可能です。
  • 逆極性、過熱、短絡に対する保護機能。
  • モーター整流アプリケーションで役に立ちます。
アプリケーション概要
ホール効果センサによるブラシレス DC モーターの整流 (Rev. B 翻訳版)
ブラシレス DC モーターの整流用途でホール効果センサを使用する方法をご確認ください。
PDF | HTML
アプリケーション概要
ホール・エフェクト・センサを使った回転式流量計アプリケーション の設計
回転式流量計アプリケーションでホール効果センサを使用する方法をご確認ください。
PDF | HTML
アプリケーション概要
ロボット掃除機におけるホール・エフェクト・センサ
ロボット型掃除機アプリケーションでホール効果センサを使用する方法をご確認ください。
PDF | HTML
高電圧 に関する主な製品
DRV5013 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ
DRV5033 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ・スイッチ
TMAG5115 アクティブ 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答)

TI の多軸 2D ラッチを活用すると、他の用途に使用できる基板面積の拡大とシステム全体のコスト削減を実現可能

利点:

  • IC (集積回路) を 1 個のみ使用する方法で、基板面積とコストを節減できます。
  • 配置のフレキシビリティが高いため、プリント基板 (PCB) のさまざまな向きに対応でき、PCB 上でスペースを占有する量を縮小できます。
  • 2D ラッチは、IC を 1 個のみ使用し、速度と方向、両方の情報を渡すことができます。
  • 2D ラッチを採用すると分解能が向上します。その結果、機械的な増加量を小さくしようとする場合に、ギア比に依存する必要が小さくなります。
  • 磁気動作ポイント (BOP:動作磁速密度) と磁気リリース ポイント (BRP:復帰磁速密度) の各スレッショルドが小さいため、磁気素子より配置のフレキシビリティが高くなります。
アプリケーション・ノート
TMAG511x 2D Latch Benefits
各種アプリケーションで 2D ラッチを使用する利点をご確認ください
PDF | HTML
アプリケーション概要
インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版)
ホール効果センサを使用し、開発中の設計でロータリー エンコーディングを実装するさまざまな方法をご確認ください
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design
さまざまなホール効果センサと磁気素子を使用して車載モーターを監視する方法をご確認ください。
PDF | HTML
多軸 に関する主な製品
TMAG5110 アクティブ 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ
TMAG5111 アクティブ 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ

TI のホール効果ラッチ採用で、高い精度、信頼性、分解能、速度を実現

利点:

  • 位置の変化を迅速に検出できるため、より高い精度で磁界を測定できます。
  • 一貫性のある高精度の位置データ。
  • 低ジッタと短い伝搬遅延を両立でき、電力効率の向上やシステム レベルの寄生ノイズの低減に役立ちます。
  • 高速アプリケーションや、磁気極数の多いアプリケーションに最適です。
アプリケーション概要
ホール効果センサによるブラシレス DC モーターの整流 (Rev. B 翻訳版)
ブラシレス DC モーターの整流用途でホール効果センサを使用する方法をご確認ください
PDF | HTML
ビデオ
ホール効果センサを使用した設計:BLDC モーターの整流 (BLDC motor commutation)
ブラシレス DC モーターの整流用途でホール効果センサを使用する方法をご確認ください。
アプリケーション・ノート
機械式ホール・エフェクト流量計の設計上の考慮事項と測定結果
機械式流量計で、高速かつ高性能のホール効果センサを使用する方法をご確認ください
PDF | HTML
高速かつ高性能 に関する主な製品
TMAG5115 アクティブ 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答)
DRV5013 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ

プログラマブル (設定可能) ホール効果スイッチを採用すると、設計のフレキシビリティが向上

利点:

  • ADJ ピンに電圧を印加する、または抵抗を接続すると、動作ポイント (BOP) を 2mT ~ 15mT の範囲でプログラミング (設定) できます。
  • このように BOP が調整可能であるため、設計のフレキシビリティ、複数のプラットフォームでのデバイスの再利用、直前の設計変更の容易さ、シンプルで迅速なプロトタイプ製作、シミュレーション時間の短縮が実現します。
  • 外付け抵抗の代わりに D/A コンバータを ADJ ピンに接続すると、ソフトウェアを使用してプログラム (設定) 可能なホール効果スイッチを製作できます。
アプリケーション・ノート
Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor
TMAG5328 のプログラマビリティ (設定可能) と診断機能を実装する方法をご確認ください。
PDF | HTML
EVM ユーザー ガイド (英語)
TMAG5328 Evaluation Module User's Guide (Rev. A)
このユーザー ガイドでは、TMAG5328 評価基板の特性、動作、使用方法を掲載しています。
PDF | HTML
プログラマビリティ に関する主な製品
TMAG5328 アクティブ 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 磁気センサ
ホール効果ラッチとスイッチに関する TI の包括的なプレシジョン ラボ カリキュラムをご確認ください。
アプリケーション概要
アプリケーション概要
Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
開発中システムに適した磁気スレッショルドを選択する際に役立つ、設計の主な検討事項をご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版)
ホール効果センサを使用し、開発中の設計でロータリー エンコーディングを実装するさまざまな方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

家電製品
Optimize cost, performance, power and reliability with Hall-effect latches and switches
ビル オートメーション
Leverage low-power modes and optimize costs with Hall-effect latches and switches
BLDC モーターの整流 (BLDC motor commutation)
Explore a full portfolio of Hall-effect latches, ranging from high-performance solutions with low jitter and propagation delay to general-purpose products used in high-volume applications.

Optimize cost, performance, power and reliability with Hall-effect latches and switches

In appliances, you'll find our latches and switches used for on and off detection, liquid level sensing, knob and dial selection, brushless-DC motor commutation, and rotary encoding in applications such as cordless power tools, vacuum robots, washers and dryers, and refrigerators.

Benefits:

  • Less than 1µA of current consumption extends battery life.
  • 60kHz bandwidth enables fast and accurate sensor readings.
  • Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
  • Rigorous testing protocols help ensure reliable sensing.

主なリソース

製品
  • DRV5032 – 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ
  • DRV5013 – 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ
  • TMAG5231 – 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ
ハードウェア開発
  • HALL-ADAPTER-EVM – Hall sensor breakout adapter evaluation module
  • HALL-TRIGGER-EVM – 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板
設計ツールとシミュレーション
  • TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア

Leverage low-power modes and optimize costs with Hall-effect latches and switches

In building automation, you'll find our Hall-effect latches and switches used for open and close detection, tamper detection, and absolute position sensing in applications such as smart locks, door and window sensors, smoke and heat detectors, and wireless security cameras.

Benefits:

  • Less than 1µA of current consumption extends battery life.
  • Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
  • Low power increases system efficiency.
  • Tamper detection includes the ability to detect permanent magnets.

主なリソース

製品
  • DRV5032 – 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ
  • TMAG5231 – 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール・エフェクト・スイッチ
  • DRV5015 – 高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ
ハードウェア開発
設計ツールとシミュレーション
  • TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア

Explore a full portfolio of Hall-effect latches, ranging from high-performance solutions with low jitter and propagation delay to general-purpose products used in high-volume applications.

Our Hall-effect latches provide the ability to commutate brushless-DC motor designs by providing position sensing feedback, allowing the microcontroller to maximize torque and power efficiency.

Benefits:

  • The portfolio spans high-performance and value products for industrial and automotive applications.
  • Various magnetic sensitivities and package types enable mechanical flexibility and placement.
  • A breadth of bandwidths enable use in high sampling environments as well as low-power applications.

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00919 – 高効率駆動を実現する片面実装冷蔵庫ファンのリファレンス・デザイン
  • TIDA-00196 – ブラシレス DC モータ
製品
  • DRV5013 – 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール効果ラッチ
  • TMAG5115 – 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答)
  • DRV5011 – 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール・エフェクト・ラッチ
設計ツールとシミュレーション
  • TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア