光センサ

TI の完全統合型センサを使用すると、光や色の強度を高精度で検出および測定することができます。

parametric-filter製品をすべて表示
TI の各種光学式光センサは、光センサとパッシブ フィルタを内蔵しており、人間の目との類似性が高いスペクトル特性、低消費電力、構成可能な変換時間という特長があります。これらの製品は、片対数出力と範囲の自動設定機能を通じて広いダイナミック レンジに対応し、多様な照明条件で優れた性能を実現します。これらの製品の用途は、産業用、車載、パーソナル エレクトロニクスの各市場にまたがっています。

主な光センサ

TI の光センサの特長

checkmark

人間の目との類似性が高いスペクトル特性

可視光、IR (赤外線)、XYZ、RGB の幅広いスペクトルを高精度測定し、優れたユーザー環境の確保に役立ちます。

checkmark

多様なパッケージ

業界で最善クラスの薄型パッケージなど、TI は各種パッケージ オプションを取り揃えており、サイズ制限の厳しいアプリケーションや車載アプリケーションに配置できます。

checkmark

高ダイナミック レンジ

TI の光学センシング範囲は 312μLux (マイクロルクス) ~ 167kLux の範囲に対応しており、調光、高輝度、被覆材の背後など、多様な照明条件で使用できます。

光センサ内蔵の利点

開発中の製品をエンド ユーザーが操作する方法を変革 

TI の最新の各種光センサは、ディスプレイの輝度、LED の輝度、色の自動調整アプリケーションを重視し、可視光、IR (赤外線) 光、XYZ 光、RGB 光を高精度測定できる設計を採用しています。TI の各種光センサは、最小 600μs の高速変換を達成し、照明条件の急激な変化に対応する迅速な調整に寄与するため、シームレスなユーザー環境を実現しやすくなります。TI の各種デバイスは超高感度の分解能を達成しています。これは、ディスプレイの輝度を微調整するうえで不可欠であり、暗色のカバー ガラスの内部に光センサを目立たないように配置することも可能です。 

アプリケーション概要
Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)
周囲光センサは、車載ディスプレイ アプリケーションでの採用が一般的になりつつあります。当初の導入は、ダッシュボードの前寄りに配置する単一の光学センサでした。
PDF | HTML
アプリケーション概要
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
光センサは、光検出器 (フォトディテクタ) と呼ぶこともあり、光の有無や光の強度を検出します。これらは光エネルギーを電気信号に変換する素子であり、分析や動作のトリガとして使用できます。
PDF | HTML
技術記事
インテリジェント センサを活用して光の検出を拡大する方法
光センシング技術は、人間の目に見えないものも含めて、「見る」方法の改善を続けています。周囲光センサとカラー センサを使用すると、車載用および産業用の多くのアプリケーションで、インテリジェントな光制御を実現できます。
PDF | HTML
ユーザーの使いやすさの向上 に関する主な製品
OPT3004 アクティブ 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS)
OPT4001-Q1 アクティブ 車載、高速、高精度、デジタル周囲光センサ (ALS)
OPT4048 アクティブ 高速、高精度の 3 刺激値 XYZ カラー センサ

高解像度ビデオ  

周囲光と色のセンシングに適した TI の各種ソリューションは、高感度かつ高分解能の色測定を通じて、録画品質の向上やカメラの精密露光に貢献します。TI の各種光センサは、可視光、絶対カラー マッチング (色合わせ)、相対カラー マッチング (色合わせ) など、優れたスペクトル マッチング (色合わせ) 機能を搭載しています。TI の各種センサは近赤外線 (NIR) の 99.99% を除去する能力があり、日中と夜間の検出で望ましくない切り替えを防止すると同時に、歪みが生じる画像処理も防止できます。

アプリケーション概要
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
可視領域に敏感な光センサは多くの場合、改ざん検出、日中または夜間の検出、LED やディスプレイの輝度調整に採用されています。
PDF | HTML
アプリケーション概要
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
光センサは、光検出器 (フォトディテクタ) と呼ぶこともあり、光の有無や光の強度を検出します。これらは光エネルギーを電気信号に変換する素子であり、分析や動作のトリガとして使用できます。 
PDF | HTML
ビデオ機能の向上 に関する主な製品
OPT3005 アクティブ ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS)
OPT4001 アクティブ 高速、高精度デジタル周辺光センサ (ALS)
OPT4060 アクティブ 高速、高感度の RGBW カラー センサ

エネルギー消費の最適化

TI の各種最新光センサは、低消費電力アーキテクチャを基礎として完全新規設計した製品であり、車載、産業用、コンシューマ エレクトロニクスの各分野のバッテリ動作アプリケーションで、高精度の光センシングを実現するのに役立ちます。

アプリケーション概要
OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications
スマート ウォッチ、ウェアラブル ガラス、ヘルスケア / フィットネス機器などのウェアラブル機器はますます普及しています。 
PDF
アプリケーション概要
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
光センサは、光検出器 (フォトディテクタ) と呼ぶこともあり、光の有無や光の強度を検出します。これらは光エネルギーを電気信号に変換する素子であり、分析や動作のトリガとして使用できます。 
PDF | HTML
バッテリ動作時間の延長 に関する主な製品
OPT3004 アクティブ 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS)
OPT3002 アクティブ 光/デジタル センサ
OPT3001 アクティブ 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 光センサ
光センサに関するこのカリキュラムは、光センサの基礎を取り扱う複数の短いトレーニング ビデオ、各種アプリケーションに最適な光センサを選定するのに役立つ主な仕様などで構成されています。
技術記事
技術記事
インテリジェント センサを活用して光の検出を拡大する方法
周囲光センサとカラー センサの革新により、人間の目で認識できる範囲を超えた光を処理する方法の決定が容易になり、車載用および産業用のアプリケーションにおける安全性と効率性が向上しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
このアプリケーション ノートでは、高速な変換時間で光センサを利用する場合のシステム上の利点を詳細に検討し、ユーザー環境の向上に注目します。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

改ざん検出
改ざん検出に適した、超低消費電力でコンパクトなソリューション
日中と夜間の検出機能
高速センサを活用して日中と夜間のどちらであるかを検出し、環境の変化に迅速に対応
LED とディスプレイの輝度調整
高感度の光センサは、ディスプレイの輝度のより微細な制御に貢献
色の調整
色精度の向上に貢献する、高分解能で高速のカラー センサ

改ざん検出に適した、超低消費電力でコンパクトなソリューション

改ざん検出に適した TI の各種光センサ ソリューションは、光の変化を検出します。その結果、ケースの開放、シールの破損、他の外部要因など、測定精度に影響を及ぼす改ざんや不正の検出に役立ちます。

利点:

  • バッテリ動作のアプリケーションに役立つ、超低消費電力。
  • 広帯域センシング チャネルを採用しているため、紫外線や近赤外線など、さまざまな種類の光をセンシングできます。
  • 自動型のフルスケール光線範囲選択ロジックを搭載しており、多様な照明条件下で最善の分解能を確実に達成できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01069 – 誤トリガ回避用の、PIRセンサを使用した高度なモーション検出器のリファレンス デザイン
製品
  • OPT3002 – 光/デジタル センサ
ハードウェア開発
  • OPT3002EVM – OPT3002 光–デジタル センサ評価基板

高速センサを活用して日中と夜間のどちらであるかを検出し、環境の変化に迅速に対応

光スレッショルドの検出を必要とするアプリケーションでは、日中または夜間を検出する機能を使用し、ルクス値の高い日中であるか、または光量が最小という夜間のどちらであるかを判定します。

利点:

  • 強力な赤外線 (IR) 除去機能があるため、産業用デザインにおいて (特に 850nm あるいは 940nm のアクティブ近赤外線 (NIR) 照明の近くで) 暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。
  • 超低消費電力を達成しており、バッテリ動作のアプリケーションで使用できます。
  • 自動型のフルスケール光線範囲選択ロジックを搭載しており、多様な照明条件下で最善の分解能を確実に達成できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010254 – Sub-1-GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン
製品
  • OPT3005 – ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS)
  • OPT4003-Q1 – 自動車用、高速、高精度のデジタル光センサ
  • OPT4041 – 高速、デュアルチャネル、高精度デジタル周囲光センサ

高感度の光センサは、ディスプレイの輝度のより微細な制御に貢献

TI の各種光センサは、周囲のルクスを測定する方法でユーザーの使いやすさ向上に貢献します。マイコンはセンサからの読み取り値に基づいてディスプレイの輝度を調整することができます。                       

 

利点:       

  • バッテリ動作のアプリケーションに役立つ、超低消費電力。
  • 目の負担を軽減でき、ユーザーの使いやすさが向上します。
  • 車載、産業用、PE (パーソナル エレクトロニクス) の各アプリケーションに最適です。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010042 – 400W GaN ベース MPPT 充電コントローラと電力オプティマイザのリファレンス デザイン
  • TIDA-010224 – バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン
製品
  • OPT3004 – 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS)
  • OPT4001 – 高速、高精度デジタル周辺光センサ (ALS)
  • OPT4001-Q1 – 車載、高速、高精度、デジタル周囲光センサ (ALS)
技術資料

色精度の向上に貢献する、高分解能で高速のカラー センサ

色調整用の光センサは周囲の色温度を測定し、それに応じてディスプレイの色を調整します。カラー センサのアプリケーションとして、周囲光の色センシング、相対カラー マッチング (色合わせ)、絶対カラー マッチング (色合わせ)、周囲光のルクス センシングを挙げることができます。 

利点:

  • ホワイト ポイント調整を行うと、ディスプレイ上のコンテンツを、白い用紙に置いた場合に似た色で表示できます。
  • 太陽光、小型蛍光灯 (インバータ式蛍光灯)、蛍光灯などの光源を区別する能力。
  • 周囲光の色に合わせてディスプレイの色を調整すると、色の精度を確保できます。

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
光源較正モジュール
LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。 
計算ツール
OPT3006 視野角 (FoV) シミュレータ
視野シミュレータを使用することで、取り込まれる光の量やそれに基づく性能など、照射角度の変化による潜在的な影響について理解することができます。
ドライバまたはライブラリ
Linux ドライバ、OPT3001 用

この Linux ドライバは、人間の目に類似した高精度の応答性を実現するデジタル周囲光センサ (ALS) である OPT30001 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートするほか、IIO (産業用入出力) クラスを Linux カーネルに登録します。

Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • OPT3001
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/iio/light/opt3001.c
(...)