光学センサ

光と近接の各センシング アプリケーションで高性能を実現

parametric-filter製品をすべて表示
周囲光センサ、カラー センサ、近接センサを使用すると、開発中のシステムが周囲を理解できるようになります。TI の光センサ製品ラインアップを採用すると、人間の目との類似性が非常に高いスペクトル特性を達成し、高品質のユーザー環境を実現することができます。TI のカスタマイズ可能な近接センシング テクノロジーを使用すると、設計者は長距離対応の距離測定機能、障害物検出機能、回避機能を追加できます。 

カテゴリ別の参照

OPT4041
周辺光センサ

高速、デュアルチャネル、高精度デジタル周囲光センサ

概算価格 (USD) 1ku | 0.61

TI の光学センサの特長

checkmark

高速な変換時間

システムの周囲にある環境を迅速に把握し、非常に高速に照明と輝度を調整することができます。

checkmark

多様なパッケージ

業界で最善クラスの薄型パッケージなど、TI は各種パッケージ オプションを取り揃えており、サイズ制限の厳しいアプリケーションや車載アプリケーションに配置できます。

checkmark

高ダイナミック レンジ

TI の光学センシング範囲は 312μLux (マイクロルクス) ~ 167kLux の範囲に対応しており、調光、高輝度、被覆材の背後など、多様な照明条件で使用できます。

checkmark

カスタマイズ可能な近接センシング

広い視野角または狭い視野角 (FoV) で、近距離や遠距離にあり、形状、サイズ、色、材質、反射率レベルがさまざまに異なる物体を検出できます。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 光センサ
光センサに関するこのカリキュラムは、光センサの基礎を取り扱う複数の短いトレーニング ビデオ、各種アプリケーションに最適な光センサを選定するのに役立つ主な仕様などで構成されています。
アプリケーション概要
アプリケーション概要
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
このアプリケーション ノートでは、スペクトル応答、電力、サイズ、ルクス測定の範囲という 4 つの非常に重要な特長に基づいて、光センサを選択し、比較する方法について説明します。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - タイム オブ フライト トレーニング シリーズ
産業用とコンシューマの各アプリケーションに容易に実装できる、TI のタイム オブ フライト (ToF) と近接の各センシング テクノロジーやツールをご確認ください。

設計と開発に役立つリソース

シミュレーション・ツール
OPT3101 システム推定ツール

OPT3101 システム推定ツールは、タイム オブ フライト (ToF) ベースの長距離近接センサと距離センサ向けアナログ フロント エンド (AFE) である OPT3101 の性能を分析します。このツールは、OPT3101 がさまざまな条件下で設計要件を満たしているかどうかを判定します。

計算ツール
OPT3006 視野角 (FoV) シミュレータ
視野シミュレータを使用することで、取り込まれる光の量やそれに基づく性能など、照射角度の変化による潜在的な影響について理解することができます。
評価基板
光源較正モジュール
LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。