カテゴリ別の参照
高度なセンシング テクノロジーにより、精度と信頼性の高い監視、保護、制御機能を実現
TI の高度なセンシング テクノロジーは、電気自動車 (EV) から産業用オートメーションまで、多様なアプリケーション分野の製品設計に役立ちます。TI は数十年にわたる経験を活用し、ディスクリートと統合型両方のソリューションを提供し、高精度、短い応答時間、妥協のない信頼性の実現を支援しています。
TI のセンシング IC を活用して、開発中製品の構想を具体化する方法をご確認ください。
各種システムで高精度かつ高速な電流センシングを実現
過電流障害の検出、システム効率の向上、閉ループ フィードバックの提供などを実施しようとする場合、各種電流センシング ソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、システムのサイズ、簡潔さ、コストを犠牲にせずに、幅広い同相電圧と温度にわたって業界をリードする精度を活用できます。数十年にわたる経験を通じて、TI は最新の電流センシングテクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、電力効率、信頼性を達成するのに役立ちます。
電流センシングに対応する TI の主な製品カテゴリの詳細:
各種システムに適した、低消費電力かつ高精度のコスト最適化済み磁気ソリューション
TI の磁気センシング製品ラインアップは、位置センシング アプリケーションに適したスイッチやラッチ、単軸と多軸のリニアセンサと角度センサで構成されています。これらのセンサには、スイッチを使用した開閉検出とオン / オフ検出、ラッチを使用したロータリー エンコーディング、3D リニア センサを使用した角度センシング、1D リニア センサを使用したリニア変位測定などの機能があります。数十年にわたる経験を通じて、TI は最新の磁気センシング テクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、電力効率、信頼性を達成するのに役立ちます。優れた評価ツール、リファレンス デザイン、アプリケーション ノート、シミュレーション ツールを使用すると、TI の磁気センサに関する理解を深めることができます。
TI の主な製品カテゴリの詳細:
各種システムに適した、信頼性が高く、非接触型で、磁石を使用しない誘導性ソリューション
TI の誘導性センサ製品ラインアップは、高分解能、低消費電力、外部磁界耐性、複数チャネル、広い周波数範囲などの利点を実現できる各種デバイスで構成されています。これらのデバイスは、改ざん検出、高速回転の角度センシング、ボタン押下、インクリメンタル エンコーディング、金属の近接検出など、多様なアプリケーションに使用できます。TI は最新の誘導性センシング テクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、精度、信頼性を達成するのに役立ちます。評価ツール、リファレンス デザイン、アプリケーション ノートを活用すると、TI の誘導性センサに関する理解を深めることができます。
TI の主な製品カテゴリの詳細:
液面測定、近接測定、距離測定に適した TI の各種超音波センサを採用すると、開発中システムを強化できます
TI の超音波センサ製品ラインアップは、デジタル信号処理、構成能力、診断機能、高分解能、高精度、時間/デジタル変換などの利点を実現できるデバイスで構成されています。これらのデバイスは、液面検出、障害物回避、占有検出などの多様なさまざまなアプリケーションに使用できます。TI は最新の超音波センシング テクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、精度、信頼性を達成するのに役立ちます。評価ツール、リファレンス デザイン、アプリケーション ノートを活用して、TI の超音波センサに関する理解を深めることができます。
TI の主な製品カテゴリの詳細:
産業用と車載の新規および既存アプリケーションで、ミリ波レーダーが採用可能に
60GHz と 77GHz の各種レーダーセンサで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、低消費電力かつシンプルな動作検出からハイエンドの画像処理レーダーまで、既存のセンシング アプリケーションの刷新と強化を実現できます。TI は、過酷な環境条件に耐える各種高性能センサを通じて、世界各地の車載と産業用の各アプリケーションでビジョン センシングに関係する課題の解決を支援しています。
TI の主な製品カテゴリの詳細: