プロトコル固有のスイッチ / マルチプレクサ

マルチ ベンダからの供給を確保した信号配線取り回し製品

parametric-filter製品をすべて表示
シグナル インテグリティを維持して信号の配線を取り回すのに役立ちます。TI の幅広い製品ラインアップは、USB 2.0、USB 3.0、USB Type-C®、HDMI、DisplayPort、PCIe などのインターフェイスに適した、マルチベンダ対応の信号配線取り回しソリューションを取り揃えています。パーソナル エレクトロニクス、エンタープライズ システムと通信システム、産業用アプリケーション、車載の各アプリケーションで信号の配線取り回しを実行できます。

カテゴリ別の参照

アプリケーション別の選択

USB

信号の配線を取り回すと同時に、幅広い USB データ レートへの準拠を維持

データとメモリ

エラーのない通信を実現できるように、規格に準拠したデータ転送を維持すると同時に、信号の配線を取り回し

ビデオ

ソース (供給側) からシンク (受信側) までビデオの忠実度を維持すると同時に信号の配線を取り回し

オーディオ

低消費電力、高品質なオーディオ性能向けルート信号

電源

シングル スロットとデュアル スロットの各コントローラを使用して、必須の電源バスをすべて管理すると同時に、業界標準を維持

関連カテゴリ
USB Type-C® テクノロジー

USB Type-C®、アーキテクチャの例、システム レベルの設計に対する TI のソリューションをご確認ください。

高速パッシブ マルチプレクサ

USB 2、USB 3、USB Type-C® 向けパッシブ マルチプレクサ

TI の幅広い高速マルチプレクサ製品ラインアップは、USB 2、USB 3、USB Type-C® の各仕様の認証取得済みのマルチプレクサを取り揃えています。

TI の USB マルチプレクサの大半はマルチソース (複数の供給元を確保) ソリューションであり、お客様への継続的な製品供給と、確実なコスト削減に貢献します。

  • TI はノート PC とスマートフォン向けに、高い ESD (静電気放電) 対処能力、小型パッケージ、低消費電力という特長のあるマルチプレクサを提供しています。
  • ドッキング ステーションまたは TV の USB-C® 代替モード向けに、TI は CC (構成チャネル) コントローラを内蔵した高帯域マルチプレクサを提供しています。
  • 自動車のインフォテインメント向けに、TI は車載認証取得済みマルチプレクサを提供しています。

TI 製品を採用すると、信号の配線取り回しをシンプルにし、信頼性の高いマルチソース (複数の供給元を確保) USB マルチプレクサを入手することができます。

USB に関する主な製品
TMUXHS221 アクティブ USB 2.0 480Mbps 2:1 マルチプレクサおよび 1:2 デマルチプレクサ
HD3SS3220 アクティブ DRP (デュアル・ロール・ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C、2:1 マルチプレクサ
TMUXHS4212 アクティブ 2 チャネル、16Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ

HDMI、DP (DisplayPort)、MIPI 向けパッシブ マルチプレクサ

TI の幅広い高速ビデオ マルチプレクサ製品ラインアップは、HDMI、DP (DisplayPort)、MIPI の各仕様に対応しています。これらの製品は多様なデータ レートに合わせてカスタマイズ済みであり、最大 12Gbps に対応します。

TI のビデオ向けパッシブ マルチプレクサは、多様なパッケージとピン配置を取り揃えており、開発中の設計に最適な製品が見つかります。ノート PC、モニタ、ドッキング ステーションの各アプリケーション向けに、TI は高い ESD (静電気放電) 保護機能搭載、小型パッケージ、低消費電力の各種ソリューションを提供しています。車載インフォテインメント向けに、TI は車載認証取得済みのマルチプレクシング ソリューションを提供しています。

TI 製品を採用すると、信号の配線取り回しをシンプルにし、信頼性の高いソリューションを入手することができます。

ビデオ に関する主な製品
TS3DV642 アクティブ DVI 1.0/ DisplayPort 1.4 /HDMI 2.0 向け、6Gbps、12 チャネル、差動、1 入力 2 出力、または 2 入力 1 出力マルチプレクサ

PCIe、SAS、SATA 向けパッシブ マルチプレクサ

TI の幅広い高速マルチプレクサ製品ラインアップは、PCIe またはその他の高速差動信号に対応した、16Gbps 以下の認証取得済みマルチプレクサを取り揃えています。PCIe 4.0 向けパッシブ マルチプレクサは、リドライバを内蔵したアクティブ マルチプレクサへのアップグレードに適したフットプリント互換性を確保しているため、設計のフレキシビリティを最大限に高めることができます。PCIe 向けパッシブ マルチプレクサは、SAS、SATA、CXL など、互いに類似のデータ レートと共通の電気的接続を使用するいくつかのプロトコルで使用できます。

アプリケーション・ノート
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
PCIe GEN 4 アプリケーション内のリドライバ
PDF | HTML
試験報告書
PCI Express® Generation 4 Compliance Test Report With TMUXHS4412
TMUXHS4412 と PCI Express® Generation 4 の準拠テスト レポート
PDF | HTML
PCIe に関する主な製品
HD3SS3212-Q1 アクティブ 車載対応、2 チャネル、差動、2:1/1:2、USB 3.2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ
HD3SS3415 アクティブ 3.3V、PCI Express 3.0、USB 3.1、4 チャネル、アナログ差動スイッチ
TMUXHS4412 アクティブ 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ

プロトコル固有のスイッチ / マルチプレクサ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。