Altos Radar Inc.

基于 Arm 的处理器
TDA2SX 适用于 ADAS 应用且具有完备图形、视频和视觉加速功能的 SoC 处理器 TDA4VE-Q1 通过 AI 实现自动泊车和驾驶辅助、具有视觉预处理和 GPU 的汽车片上系统 TDA4VEN-Q1 具有 AI、图形和显示功能且适用于入门级性能停车辅助应用的汽车级 ADAS SoC

 

汽车毫米波雷达传感器
AWR2243 76GHz 至 81GHz 汽车级第二代高性能 MMIC
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 2069 Crist Dr
  • Los Altos, California, 94024
  • United States

资源

评估板

ALTOS-3P-V2 — 基于 TDA4 处理器的 Altos 四芯片级联成像雷达

Altos Radar 是一家在汽车应用领域非常优秀的成像雷达开发商。 

 

Altos V2 是基于 TI AWR2243 MMIC 和 TDA4 处理器的四芯片级联成像雷达设计。它具有定制的 12TX 和 16TX 天线阵列设计、完整的信号处理流水线、TI TDA4 处理器上的嵌入式实施以及用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的出色点云输出。

 

若要体验四芯片级联成像雷达的真正能力,Altos V2 是一个非常好的起点。此外,Altos Radar 还可根据要求提供一整套工具链,用于原始数据收集、点云离线仿真和显示、参数调整、对象列表创建等。Altos (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。