主页 设计和开发 合作伙伴目录
Annapolis Micro Systems

Annapolis Micro Systems

高性能信号处理和嵌入式计算解决方案提供商

Annapolis Micro Systems 是一家成立于 1982 年的小型企业。作为可重新配置计算系统领域的佼佼者,Annapolis 为军事和商业市场设计和制造用于数字信号处理和高性能嵌入式计算的嵌入式商用现货 (COTS) 系统和产品。Annapolis 还开发了名为 CoreFire Next™ 的高级图形编程工具,让客户能够利用 FPGA 的强大功能来解决最具挑战性的应用。Annapolis 的设施占地 53,000 平方英尺,包括工程实验室和表面安装装配线,均位于美国马里兰州美丽的安纳波利斯。安纳波利斯是一座历史悠久的城市,位于切萨皮克湾,开车前往华盛顿特区和马里兰州巴尔的摩都很方便。

Annapolis 质量管理系统已被 Intertek 注册为符合 ISO 9001:2015 要求。该管理系统适用于商业和军事市场 COTS 计算系统的设计、开发、制造和应用程序编程。请参阅 Annapolis 质量政策。

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC12DJ2700 — 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 — 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ5200RF — 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 190 Admiral Cochrane Drive, Suite 130
  • Annapolis, Maryland, 21401
  • United States

资源

评估板

ANNAP-3P-WWDM60 — Annapolis Microsystems 4 通道 ADC,2 通道 DAC FPGA 夹层卡,高达 10GSPS

This high performance WILD FMC+ DM60 ADC & DAC has two input bandwidth options, internal sample clock options and internal 10MHz reference clock options. The WWDM60 has a choice of speed grades that utilize the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF up to 10GSPS. It allows for ADC and DAC (...)
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。