特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
ArduCam
Camera module vendor, camera accessories for single board computers and development kits
ArduCam has been offering camera solutions for a decade, mainly by solving camera-related problems for prevailing hardware platforms among developers.
Cameras are complex devices that require expertise in hardware/software engineering and driver development. You don’t have to become a full-stack camera developer to start your project – ArduCam will make the camera straightforward enough so you can concentrate on what you’re good at.
联系人
-
+1-319-471-7640
- 联系合作伙伴
- www.arducam.com
提供的资源
- 开发套件
支持的地区
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
公司总部
- 11/F, Lee KA Industrial Building, 8 NG Fong Street
- San Po Kong, Kowloon, 100003 Hong Kong
- Hong Kong, 210046
资源
开发套件
ARDCM-3P-V3LINK-CAM — 基于 V3Link 串行器/解串器的 ArduCam 多通道摄像头模块快速原型设计套件
Arducam 的 V3Link 摄像头套件支持全高清,具有 IMX219 传感器和 V3Link 接口,是高带宽远距离视觉项目的理想选择。屏蔽式同轴电缆可确保在最远 10m 的距离实现可靠的电力和数据传输,并保持低延迟以实现卓越性能。
该套件具有 4 个 800 万像素摄像头模块,可实现灵活的通道切换或独立控制。同时实现多摄像头同步和远程控制,它提供了非凡的灵活性和便利性。
免责声明