主页 设计和开发 合作伙伴目录
Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd.

Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd.

射频模块和物联网解决方案提供商

深圳市骏晔科技有限公司(简称“骏晔科技”,也即 DreamLNK)是一家专业从事 ISM 波段微功率无线通信技术的高新技术企业。我们拥有一支专业的研发团队,具备丰富的工作经验,能够为您提供各种射频模块和一站式物联网解决方案。作为 CLAA(中国 LoRa 应用联盟)的成员和第三方设计室,骏晔科技可以提供不同类型的射频模块,包括对 SOC 透明的收发器模块、智能物联网模块、高性能工业数据传输无线电模块和定制无线模块解决方案(例如:2.4G 射频模块、UART 串行模块、LoRa 模块、FSK 收发器模块、ASK TX/RX 模块、低功耗蓝牙模块等)。经过多年发展,DreamLNK 已经在射频模块领域赢得了良好的声誉,并开发出了一系列成熟的射频产品。同时,我们 2016 年在东莞投资了一家天线实验室和一个现代化工厂。因此,我们还可以提供各种高质量的天线。我们的产品越来越多地应用于无线数据采集、环境监测、工业控制、医疗和健康、智能家居、儿童教育等领域。

低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R2 具有超低待机电流、256kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2340R5 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
公司总部
  • Room 602~603, Unit C, Zone A, Huameiju Business Center, Xinhu Rd., Bao'an District
  • Shenzhen, 518000
  • China

资源

评估板

DREAM-3P-CC2340 — DreamLNK CC2340 蓝牙模块

DL-CC2340-A 和 DL-CC2340-B 低功耗蓝牙模块均基于 TI SimpleLink CC2340R5 低功耗蓝牙器件而设计,采用 48MHz Cortex M0+ 内核,集成高达 512KB 闪存、36KB SRAM,并具有多达 26 个通用 I/O 接口。此外,这些低功耗蓝牙模块还配备了内置 48MHz 10ppm 外部高速时钟和 32.768kHz 外部低速时钟。

DL-CC2340-A 低功耗蓝牙模块可以对 CC2340R5 芯片的所有 I/O 端口使用各种通用外设,包括 UART、SPI、I2C、计时器、温度传感器、电池电压检测、内置模拟比较器和 12 位 ADC (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。