DSR Corporation

专注于嵌入式/无线系统、区块链/Web3、系统软件、云、移动和 AI

DSR Corporation 成立于 1998 年,在专业产品和软件开发服务领域处于领先地位,专注于无线技术。DSR 以其全面的物联网解决方案在全球获得认可,在无线通信、嵌入式软件、云系统和应用开发方面表现卓越。DSR 覆盖从硬件层到顶级用户应用的全产品范围,不依赖特定技术和供应商,支持开放标准和灵活开发。公司总部位于科罗拉多州丹佛市,在全球设有办事处,比如葡萄牙和日本。

低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R2 具有 256kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU

 

半导体
CC2340R5 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU
联系人
提供的资源
  • 软件开发套件 (SDK)
公司总部
  • 1536 Cole Blvd
  • Ste. 325
  • Golden, Colorado, 80401
  • United States of America

资源

软件开发套件 (SDK)

DSR-3P-ZBOSS — ZBOSS 是独立且可移植的高性能 Zigbee 软件协议栈

ZBOSS 是 DSR Corporation 开发的 Zigbee PRO 软件协议栈。ZBOSS 可帮助各个公司应对 Zigbee 解决方案在互操作性、移植、定制、测试和优化方面的挑战。Zigbee 是一种开放、可互操作的全栈物联网技术,适用于多样化的平台、产品和支持生态系统。ZBOSS Zigbee PRO 2023 支持所有角色、各种集群库和主流的 Zigbee 智能家居生态系统。ZBOSS 具有跨平台支持、多任务处理、固定内存占用量、无操作系统配置以及易于使用的 API。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。