特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.
InHand Networks 为数字化转型提供物联网 (IoT) 网络产品与解决方案。
InHand Networks 提供创新的 IoT 网络产品与集成解决方案,助力企业加速数字化转型。其产品系列包括路由器、边缘网关、AI 边缘计算机,以及面向企业网络、工业 IoT、数字能源、智慧商业和移动性的端到端解决方案。基于 TI AM62A 和 AM68A 处理器打造的 InHand MO‑62A 与 MO‑68A AI 单板计算机 (SBC),可帮助 TI 客户加速边缘 AI、机器视觉、机器人及互联解决方案的开发。
-
+400-868-8080
- 联系合作伙伴
- www.inhand.com/
- 评估板
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- 5th Floor, Building 3
- No. 18 Yard, Ziyue Road, Chaoyang District
- Beijing, Beijing, 100012
- China
资源
INHAND-3P-MO62A — InHand Networks Mo 62A 入门级开源 AI 单板计算机 (SBC)
InHand Networks Mo 62A 是一款基于德州仪器 (TI) AM62A74 视觉处理器的入门级开源 AI 单板计算机 (SBC)。它将 1.4GHz 四核 64 位 Arm® Cortex®-A53 CPU 与 C7™ DSP 和深度学习加速器结合,提供高达 2TOPS 的性能,可实现轻量级边缘推理和工业视觉。开发人员通过 TI 深度学习 (TIDL) 运行时和 TI EdgeAI SDK 运行 TFLite 和 ONNX® 模型,而片上 ISP 和 VPAC 负责 RGB-IR 处理、宽动态范围和镜头失真校正。该 85 x 56 mm 电路板运行 Debian® Linux (...)
INHAND-3P-MO68A — 搭载 8TOPS TI AM68A 视觉处理器的 InHand Networks Mo 68A AI 单板计算机
InHand Networks Mo 68A 是一款开源 AI 单板计算机,基于德州仪器 (TI) AM68A 视觉处理器构建,搭载主频 2.0GHz 的双核 Arm® Cortex®-A72 CPU、两个 C7™ DSP 以及高达 8TOPS 的深度学习加速器,适用于机器人、工业视觉和边缘推理场景。开发人员可通过 TI 深度学习 (TIDL) 运行时环境部署 TFLite 和 ONNX® 模型。片上 ISP、VPAC 和 DMPAC 加速 RGB-IR、宽动态范围、镜头畸变校正和深度运动分析;硬件编解码器支持 4K H.265/H.264 编码和解码。这款 85 × 56 mm (...)