主页 设计和开发 合作伙伴目录
InnoSpectra Corporation

InnoSpectra Corporation

DLP 近红外光谱仪提供商

谱钜科技 (InnoSpectra) 成立于 2017 年,是中强光电集团的子公司。致力于微型近红外光谱仪产品的开发和销售。鉴于全球对于层出不穷的食品安全和药物安全事件的反应,以及“智能农业”、“智能工业”和“智能生物医学”的发展趋势,谱钜科技凭借其卓越的研发能力,以光学、电子和软件技术为基石,通过非破坏性微型近红外光谱扫描技术不断进行创新开发,它与全球合作伙伴合作,为各种应用打造出高级“质量检测快速筛查平台”,让生活更安全、更美好。

DLP 控制器和驱动器
DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC150 适用于 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

NIR (>700nm) DMD
DLP2010NIR 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
联系人
提供的资源
  • 光学模块
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • No.11, Li Hsing Rd
  • Science Park
  • Hsinchu
  • Taiwan

资源

光学模块

INNOS-3P-DLP2010NIRMOD — Inno Spectra DLP2010NIR 光谱仪模块

InnoSpectra 全面致力于 DLP 技术的发展,并凭借其出色的管理和研发能力,使用光学、电子和软件技术,不断开展创新开发。InnoSpectra 通过近红外光谱技术提供具有成本效益的小型化无损检测工具,帮助改善近年来世界上新出现的食品安全、假冒药品和其他事件。大数据和人工智能的蓬勃发展加快了近红外光谱扫描技术在物联网 4.0 中的应用。InnoSpectra 的光谱模块采用 DLP2010NIR DMD 和 DLPC150 DLP 控制器。
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。