Plextek

Plextek 为众多客户研发先进的雷达、物联网及替代导航解决方案。


Plextek 与 TI 保持深度合作,所提供的先进雷达解决方案性能超越 TI 评估板。Plextek 升级后的雷达技术拓展了 TI 芯片的应用潜力。作为值得信赖的合作伙伴,Plextek 还为硬件和软件的改进提供宝贵反馈,推动未来创新。Plextek 秉持“一块 TI 板,多种用途”的理念,帮助 TI 客户探索多种升级路径,充分挖掘 TI 评估板的价值。

工业毫米波雷达传感器
IWR6843 — 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • The Plextek Building
  • London Road
  • Great Chesterford, CB10 1NY
  • United Kingdom

资源

评估板

PLX-3P-PLXT60 — Plextek PLX-T60 雷达模块

Plextek PLX-T60 平台支持大规模快速开发和部署定制毫米波雷达解决方案。PLX-T60 平台将我们的 xWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波雷达芯片组与新型基板集成波导天线相结合,旨在提供增强的感应性能。该天线设计可实现芯片的全带宽,从而提供更大的距离分辨率,或支持更多器件同时运行而不会相互干扰。不同的天线设计可为各种应用生成不同的波束图形,同时保持卓越的性能。PLX-T60 平台可以输出检测结果、点云数据、距离多普勒图和原始基带信号。它还与我们的 mmWave Studio 兼容。PLX-T60 可进行集成,方法是通过将我们现有的一种设计作为 OEM (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。