特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Techno Horizon CO., LTD.
Provides various products and services based on imaging, IT and robotics
Techno Horizon CO., LTD. has over 20 years of projector design and production experience. They offer highly robust projectors for 3D Imaging. Thier standard 0.3" and 0.47" models incorporate effective functions for 3D Imaging, such as external synchronization and uploading of arbitrary patterns, and are highly robust due to the use of components that do not deteriorate over time. Customization is available, contact Techno Horizon CO., LTD. for more information.
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
联系人
-
+81 528238551
- 联系合作伙伴
- www.technohorizon.co.jp
提供的资源
- 光学模块
支持的地区
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
公司总部
- Chikama-tori 2-13-1 Minami-ku
- Nagoya, 457-0071
- Japan
资源
光学模块
TECHNO-3P-DLP3310-D — TECHNO HORIZON Co.,Ltd. 采用 DLP3310 的显示光学模块
Techno Horizon Co. Ltd. 是一家独立的第三方公司,拥有设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构,适用于使用 DLP3310 的 DLP® 显示应用)的专业知识。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
免责声明