主页 设计和开发 合作伙伴目录
Ultichip Communication Technology Co., Ltd.

Ultichip Communication Technology Co., Ltd.

Ultichip is a leading chip solution provider for communication systems.

极芯通讯技术秉承开放共赢的宗旨,致力于无线通讯产业的生态建设与发展,提供无线接入核心芯片及产品,是开放通信芯片解决方案的领导者。公司在无线通信相关领域有充足的技术和专利积累,能快速进行成果转化。极芯通讯的5G基站数字前端芯片UC1040是全球第一颗满足O-RAN的开放芯片,该产品在成本和性能方面具有领先优势。极芯通讯提供从芯片到参考设计的完整解决方案。未来将提供低成本的一体化基站解决方案UC6040,满足家庭站应用场景。

射频收发器
AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • China

资源

评估板

ULTICHIP-3P-UC1046 — Ultichip Communication Technology smallcell solutions based on UC1046 and AFE7769

The Ultichip Communication Technology Blade40 is a low cost high performance PicoRU solution based on Ultichip's UC1046 DFE  and TI's AFE7769 transceiver, supporting 4G LTE, 5G NR or 4/5G dual mode.  Three models are available: Blade40-S3500 for 3.5-GHz band 5G NR 4T4R TDD mode, (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。