Millilab Co., Ltd.

工业毫米波雷达传感器
IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 4F., No. 72, Wugong 6th Rd.
  • New Taipei City, 248021

资源

评估板

MLAB-3P-TP201-AS01 — 用于生命体征和存在应用的 Mililab IWRL6432 雷达开发套件

Millilab TP201-AS01 基于我们的 IWRL6432 雷达开发套件,主要用于生命体征和存在状态应用。此套件采用 mLAB AS01 天线设计,分别提供 140° 和 68° 的水平和垂直视场 (FOV),并配有我们的 IWRL6432 毫米波雷达芯片。它通过 UART 进行连接,并与 IP 摄像头、门铃、婴儿监护系统及类似设备兼容。紧凑型电路板尺寸为 30mm × 20mm × 10mm,适合集成到大多数产品中。mLab 的算法支持定制以满足特定客户的要求。
我们鼓励客户遵循我们的创新产品或下一代产品概念验证 (POC) 设计指南,从而促进对产品概念的早期评估。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。