Elprotronic Inc.

量産プログラミング ソリューション

Elprotronic は、組込みシステム向けのフラッシュ&ギャング プログラマーの主要な製造・提供企業です。カナダに本社を置き、シリコンバレーと中央ヨーロッパにオフィスを構えています。

Elprotronic は世界的な流通ネットワークを持っています。Elprotronic は、MPU および MCU 向けの安全で高速かつ信頼性の高い量産用フラッシュ&ギャング プログラマーのラインナップを提供することで、他社と差別化を図っています。

Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G3519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

 

C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F28P550SG 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20 TMS320F28P550SJ 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20 TMS320F28P559SG-Q1 150MHz、512KB フラッシュと C28x + CLA、5 個の ADC、CLB、AES、NPU を搭載した車載用 32 ビット C2000™ MCU TMS320F28P559SJ-Q1 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ソフトウェア・プログラミング・ツール
  • ハードウェア・プログラミング・ツール
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 35 Austin Rumble Crt.
  • King City, L7B 0B2
  • Canada

参照情報

ソフトウェア・プログラミング・ツール

ELPRO-3P-XS-FP-MSP — Elprotronic MSP430 プロダクション プログラミング ツール

JTAG、SBWまたはBSL通信によるMSP43x全製品用フラッシュ プログラマ。USB経由で最大64のプログラマを1台のPCに接続できます。Windows™ XP、 7、 8、 10、およびDebian Linuxは、x86_64 (amd64) およびarmhfアーキテクチャをサポートしています。Raspberry PiとOrange Pi (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

C-GANG — スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション

C-GANG は、同時に最大 6 つの同一ターゲットをプログラムできる低コストのギャング プログラマです。MSPM0、MSP430 や C2000 デバイスを含むさまざまな TI マイコンと互換性があります。

在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。