X-Microwave

ワイヤレス モジュール型ビルディング ブロックのプロバイダ

Quantic X-Microwave は、航空宇宙や防衛から、量子コンピューティング、ワイヤレス インフラ、レーダーに至るまで、最も要求の厳しい業界向けの高度な RF およびマイクロ波ソリューションを通じて、業界をリードする性能を提供します。独自のモジュール型設計システムにより、X-MW の卓越したドメイン専門知識を兼ね備え、製品開発期間を短縮します。そして今、Quantic 社として、私たちは拡張されたエンジニアリング エコシステムと強力なサプライ チェーンの一部であり、すべての顧客に及ぶ競争上の優位性を定義しています。

RF PLL とシンセサイザ
LMX2491 ランプ / チャープ生成機能搭載、6.4GHz、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2492 ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2492-Q1 車載グレード、ランプ / チャープ生成機能搭載、500MHz ~ 14GHz の広帯域、低ノイズ、分数 N 分周 PLL LMX2572 低消費電力 6.4GHz 広帯域 RF シンセサイザ LMX2572LP FSK 変調機能搭載、2GHz 低消費電力広帯域 RF シンセサイザ LMX2592 VCO 内蔵、9.8GHz 広帯域周波数シンセサイザ LMX2594 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ LMX2595 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、20GHz 広帯域 RF シンセサイザ

 

RF 完全差動アンプ (FDA)
LMH5401 8GHz、超広帯域、完全差動アンプ TRF1208 DC 付近から > 8GHz、16dB ゲイン、完全差動 RF アンプ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 14000 Summit Drive
  • Suite # 900
  • Austin, Texas, 78728
  • United States of America

参照情報

評価ボード

XMICR-3P-LMH5401 — LMH5401 X-MWblock evaluation modules

X-MWblock は、RF とマイクロ波の「ドロップイン」 (直接置き換えが可能な) 部品で構成されています。これらの製品は、プロトタイプ製作の目的で個別に使用することも、または量産時のアセンブリとして使用することもできます。X-MWblock は、60GHz 以上の帯域向けのテスト、統合、調整、構成が容易です。見た目が良くない半田付けや銀配合エポキシを使用するプロセスが不要になります。X-MWblock は S パラメータ・モデルを大きな特徴とし、特許申請中の半田不使用接続技術を活用して接続を行います。

この X-MWblock は LMH5401 を搭載しており、5 (...)

評価ボード

XMICR-3P-LMX2492 — LMX2492 X-MWblock evaluation modules

X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)

評価ボード

XMICR-3P-LMX2572 — LMX2572 X-MWblock evaluation modules

X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. (...)

評価ボード

XMICR-3P-LMX2592 — LMX2592 X-MWblock evaluation modules

X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)

評価ボード

XMICR-3P-LMX2594 — LMX2594 X-MWblock evaluation modules

X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)

評価ボード

XMICR-3P-LMX2595 — LMX2595 X-MWblock evaluation modules

X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)

評価ボード

XMICR-3P-TRF1208 — X-Microwave TRF1208 X-MWblock evaluation module

X-MWblocks consist of RF and Microwave “drop-in” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align and configure to 67 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。