产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 165 Sleep current (µA) 2 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 165 Sleep current (µA) 2 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 驱动单个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
  • 集成电流感测和调节
  • 4.5V 至 48V 工作电源电压范围
  • 多种控制接口选项
    • 相位/使能 (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • 智能调优、快速和混合衰减选项
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 165 mΩ HS + LS
  • 高输出电流能力:6.4A 峰值
  • 限制有刷直流电机的浪涌电流
  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7、16、24 或 32 µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 驱动单个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
  • 集成电流感测和调节
  • 4.5V 至 48V 工作电源电压范围
  • 多种控制接口选项
    • 相位/使能 (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • 智能调优、快速和混合衰减选项
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 165 mΩ HS + LS
  • 高输出电流能力:6.4A 峰值
  • 限制有刷直流电机的浪涌电流
  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7、16、24 或 32 µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)

DRV8256E/P 器件是适用于各种工业应用的单 H 桥电机驱动器。这些器件集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器、电流感测和调节以及保护电路。

在启动期间和高负载事件中,集成电流感测可实现通过驱动器调节电机浪涌电流。利用可调外部电压基准,可设置电流限值。集成电流感测采用内部电流镜架构,无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。提供低功耗休眠模式,可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。

提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD) 保护。故障状态显示在 nFAULT 上。

DRV8256E/P 器件是适用于各种工业应用的单 H 桥电机驱动器。这些器件集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器、电流感测和调节以及保护电路。

在启动期间和高负载事件中,集成电流感测可实现通过驱动器调节电机浪涌电流。利用可调外部电压基准,可设置电流限值。集成电流感测采用内部电流镜架构,无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。提供低功耗休眠模式,可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。

提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD) 保护。故障状态显示在 nFAULT 上。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8873 正在供货 具有集成电流检测和电流检测反馈功能的 40V、10A H 桥电机驱动器 37-V, 3.5-A H-bridge motor driver with integrated current sensing & current sense feedback
DRV8874 正在供货 具有集成电流检测反馈功能的 40V、6A H 桥电机驱动器 37-V, 6-A H-bridge motor driver with integrated current sensing & current sense feedback
DRV8876 正在供货 具有集成电流检测和电流检测反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器 37-V, 3.5-A H-bridge motor driver with integrated current sensing & current sense feedback

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电流感测和智能调优技术的 DRV8256E/P H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 13日
应用简报 集成电流感测的优势 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 12日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8256EEVM — DRV8256 相位/赋能控制接口 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8256E 评估模式 (EVM) 可轻松评估 DRV8256E 器件。

DRV8932E 集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥以及集成式电流感应和调节电路。DRV8256E 器件由单一电源供电,支持 4.5V 至 48V 的宽输入电源电压范围。只需通过一个简单的 PHASE/ENABLE 控制接口,便可连接用于管理输出的外部控制器。衰减模式可以选择为慢速、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。 

用户指南: PDF
英语版 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV8256PEVM — DRV8256 PWM 控制接口 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8256P 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8256P 器件。

DRV8932P 集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥以及集成式电流感应和调节电路。DRV8256P 器件由单一电源供电,支持 4.5V 至 48V 的宽输入电源电压范围。只需通过一个简单的 PWM 控制接口,便可连接用于管理输出的外部控制器。衰减模式可以选择为慢速、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频