产品详情

Technology family TXS Applications SIM Card Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family TXS Applications SIM Card Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7 VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 电平转换器
    • 1.65V 至 3.3V 的 VCC范围
    • 2.3 至 5.5V 的 VBATT范围
  • 低压降 (LDO) 稳压器
    • 带有使能的 50mA LDO 稳压器
    • 1.8V 至 2.95V 可选输出电压
    • 2.3V 至 5.5V 输入电压范围
    • 极低压降:电流为 50mA 时为 100mV(最大值)
  • 为 SIM 卡信号整合了关断特性,符合 ISO-7816-3 标准
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体模型 (A114-A)
    • 500V 充电器件模型 (C101)
    • 针对 SIM 引脚的 8kV
  • 封装
    • 16 引脚四方扁平无引线封装 (QFN) (3mm x 3mm)
    • 12 引脚四方扁平无引线封装 (QFN) (2mm x 1.7mm)

  • 电平转换器
    • 1.65V 至 3.3V 的 VCC范围
    • 2.3 至 5.5V 的 VBATT范围
  • 低压降 (LDO) 稳压器
    • 带有使能的 50mA LDO 稳压器
    • 1.8V 至 2.95V 可选输出电压
    • 2.3V 至 5.5V 输入电压范围
    • 极低压降:电流为 50mA 时为 100mV(最大值)
  • 为 SIM 卡信号整合了关断特性,符合 ISO-7816-3 标准
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体模型 (A114-A)
    • 500V 充电器件模型 (C101)
    • 针对 SIM 引脚的 8kV
  • 封装
    • 16 引脚四方扁平无引线封装 (QFN) (3mm x 3mm)
    • 12 引脚四方扁平无引线封装 (QFN) (2mm x 1.7mm)

TXS4555 是一款完整的智能身份模块 (SIM) 卡解决方案,可用来将无线基带处理器与 SIM 卡对接,从而可为移动手持终端应用存储 I/O 数据。 该器件不但符合 ISO/IEC 智能卡接口要求,而且还支持 GSM 与 3G 移动标准。 它包含能够支持 B 类 (2.95V) 与 C 类 (1.8V) 接口的高速电平转换器,一个低压降 (LDO) 稳压器,此稳压器具有可在 2.95V B 类与 1.8V C 类接口之间选择的输出电压。

请注意:裸露的中心散热焊盘必须连接至接地。

该器件具有两组电源电压引脚。 VCC 支持 1.65V 至 3.3V 的整个电压范围,而 VBATT则支持 2.3 至 5.5V 间的电压。VPWR 可设置为 1.8V 或 2.95V,并由内部 LDO 供电。 集成型 LDO 可接受高达 5.5V 的输入电压,并可在 50mA 电流下向 B 端电路系统及外部 SIM 卡输出 1.8V 或 2.95V 的电压。 TXS4555 可帮助系统设计人员轻松将低电压微处理器连接至工作电压为 1.8V 或 2.95V 的 SIM 卡。

此外,TXS4555 还根据针对 SIM 卡的 ISO 7816-3 技术规范为 SIM 卡引脚整合了关断定序功能。 SIM 卡信号的适当关断可在电话意外关机时保护数据免受损坏。 该器件不但可为 SIM 引脚提供 8kV HBM 保护,而且还可为所有其它引脚提供标准 2kV HBM 保护。

TXS4555 是一款完整的智能身份模块 (SIM) 卡解决方案,可用来将无线基带处理器与 SIM 卡对接,从而可为移动手持终端应用存储 I/O 数据。 该器件不但符合 ISO/IEC 智能卡接口要求,而且还支持 GSM 与 3G 移动标准。 它包含能够支持 B 类 (2.95V) 与 C 类 (1.8V) 接口的高速电平转换器,一个低压降 (LDO) 稳压器,此稳压器具有可在 2.95V B 类与 1.8V C 类接口之间选择的输出电压。

请注意:裸露的中心散热焊盘必须连接至接地。

该器件具有两组电源电压引脚。 VCC 支持 1.65V 至 3.3V 的整个电压范围,而 VBATT则支持 2.3 至 5.5V 间的电压。VPWR 可设置为 1.8V 或 2.95V,并由内部 LDO 供电。 集成型 LDO 可接受高达 5.5V 的输入电压,并可在 50mA 电流下向 B 端电路系统及外部 SIM 卡输出 1.8V 或 2.95V 的电压。 TXS4555 可帮助系统设计人员轻松将低电压微处理器连接至工作电压为 1.8V 或 2.95V 的 SIM 卡。

此外,TXS4555 还根据针对 SIM 卡的 ISO 7816-3 技术规范为 SIM 卡引脚整合了关断定序功能。 SIM 卡信号的适当关断可在电话意外关机时保护数据免受损坏。 该器件不但可为 SIM 引脚提供 8kV HBM 保护,而且还可为所有其它引脚提供标准 2kV HBM 保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 配备电平转换器的 1.8V/3V SIM 卡电源 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 9月 5日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TXS4555 IBIS Model

SBOM452.ZIP (47 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频