电芯化成和测试设备

产品和参考设计

电芯化成和测试设备

方框图

概述

借助我们的集成电路和参考设计,您可以创建高密度电芯化成和测试设备,从而在电池化成和测试期间准确地监视和控制充放电 I/V 曲线。不同的架构为不同功率级的成本和性能进行了优化。

设计要求

新一代电芯化成和测试设备设计通常需要:

  • 处于更优功率级别的高效率降压/升压电源。
  • 充放电过程的精密控制回路。
  • 更高级别的电流和电压精度。
  • 在宽温度范围内维护系统精度。

探索功能和设计相似的应用
下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适用于您系统的产品和参考设计

技术文档

查看所有 6
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
电路设计 高电压电池监控电路:±20V、0kHz-10kHz、18 位全差分 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 12日
电路设计 高电流电池监控电路:0A 至 10A、0kHz 至 10kHz、18 位 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 12日
设计指南 100A 双相数字控制电池测试仪参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 29日
白皮书 设计一份精确的多功能锂离子电池测试解决方案 英语版 2020年 12月 3日
更多文献资料 Bi-directional DC/DC converter topology comparison and design 2016年 8月 30日
应用手册 Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU 2015年 3月 11日

支持与培训

视频