アクティブ・アンテナ・システム (AAS) の mMIMO

製品とリファレンス・デザイン

アクティブ・アンテナ・システム (AAS) の mMIMO

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、帯域幅の拡大とシステム信頼性の向上につながるマッシブ MIMO (mMIMO) とビーム・フォーミングの実現に役立つアクティブ・アンテナ・システム (AAS) の製作に貢献します。TI の各種アナログ・フロント・エンド・デバイスは新しい RF サンプリング・アーキテクチャを使用しており、それらのデバイスに関連する TI の電源とクロック供給の各テクノロジーを活用すると、開発中の 5G の設計を自信をもって完成させることができます。

設計要件

最新のアクティブ・アンテナ・システム mMIMO の要件:

  • シグナル・チェーンのサイズ縮小と複雑さの低減を実現すると同時に、広い帯域幅と複数の周波数に対応。
  • 高い周囲温度で動作する高密度パワー・マネージメント。
  • パケット・ベースのフロントホール・インターフェイスを使用するネットワーク同期機能。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Digital Isolator Design Guide (Rev. G) PDF | HTML 2023/09/13
アプリケーション・ノート Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A) PDF | HTML 2021/12/13
アプリケーション・ノート Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021/04/07
技術記事 Are you ready for BAW? PDF | HTML 2019/02/27
技術記事 Is it science fiction or 5G? PDF | HTML 2019/01/21
ホワイト・ペーパー Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardware 2018/12/10
ホワイト・ペーパー Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018/12/07
アプリケーション・ノート Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018/11/16
アプリケーション概要 Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 2018/09/05
アプリケーション・ノート Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps 2018/06/28
アプリケーション・ノート TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 2018/04/12
アプリケーション・ノート Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 2018/02/09
ホワイト・ペーパー Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency 2017/11/20
アプリケーション・ノート JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 2017/08/16
アプリケーション・ノート LMK0461x Phase Noise Performance With DC-DC Converters (Rev. B) 2017/07/20
アプリケーション・ノート RF Sampling ADC with 800MHz of IBW LTE PDF | HTML 2016/09/08
ホワイト・ペーパー Analog advancements make waves in 5G communications 2016/08/12
ホワイト・ペーパー How to measure LDO noise 2015/07/24
アナログ デザイン ジャーナル JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements 2015/04/28
ホワイト・ペーパー Direct RF conversion: From vision to reality 2015/02/11
ホワイト・ペーパー Advanced Technology and New LDO Features for Highly Demanding Applications 2005/03/01