エアコン室外機

製品とリファレンス デザイン

エアコン室外機

ブロック図

概要

エアコン室外機システム向けの TI の IC とリファレンス デザインを採用すると、開発中の設計でエネルギー効率の最大化と音響ノイズの最小化を実現するとともに、コストも考慮することができます。

設計要件

  • 部品表 (BOM) とサイズを重視して最適化済みの高効率力率補正 (PFC)。
  • 音響ノイズが小さく、効率的で信頼できるコンプレッサ制御機能。
  • 信頼性の高いバルブ制御機能。
  • 堅牢性と信頼性に優れた通信機能。
  • 高精度の環境センシング。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート A2L Refrigerant Standard Overview and TI Mitigation Control Board Designs for Designers PDF | HTML 2024/09/16
アプリケーション概要 A2L Refrigerant Adoption: Considerations and Requirements PDF | HTML 2024/09/03
ホワイト・ペーパー TI Solutions to Increase Efficiency of Air Conditioner PDF | HTML 2024/07/15
ホワイト・ペーパー How to Meet the Stringent Requirement for the Power Factor and iTHD of 3-Phase ac Input System With Vienna PFC PDF | HTML 2024/07/11
アプリケーション・ノート Obtain UL/IEC 60730-1/60335-1 Class B Certification Based on C2000™ MCU Diagnostic Library in Appliances PDF | HTML 2024/05/30
ホワイト・ペーパー The Benefits of TMP61 Linear Thermistors in Air Conditioner System PDF | HTML 2022/12/09
技術記事 Can your RS-485 communication survive the great outdoors? PDF | HTML 2019/03/29
ホワイト・ペーパー TI DLP® Pico™ Technology for smart home applications (Rev. B) 2019/02/08
技術記事 Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design PDF | HTML 2018/08/27
アプリケーション概要 Field Oriented Control Made Easy for Brushless DC Motors Using Smart Gate Drive (Rev. B) 2018/08/22
アプリケーション概要 Increasing Power Density With Active Clamp Flyback (UCC28780) 2018/02/27
ホワイト・ペーパー Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015/10/02
アプリケーション・ノート Sensorless Field Oriented Ctrl of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-HVDMC Kit 2013/07/01