アナログ出力モジュール
製品とリファレンス デザイン
アナログ出力モジュール
概要
TIのICとリファレンス デザインは、チャネル密度が高く、高い同相電圧に対処できるほか、配線ミスを防止するための保護策を実装できるアナログ出力モジュールの製作に役立ちます。
設計要件
アナログ出力モジュールの一般的な設計要件:
- 高精度シグナル チェーンに適した速度向上。
- 高効率の絶縁型電源。
- 高度な保護機能と診断機能。
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/20 | |||
| アプリケーション・ノート | Simplifying EFT, Surge and Power-Fail Protection Circuits in PLC Systems (Rev. D) | PDF | HTML | 2021/05/05 | |||
| アナログ デザイン ジャーナル | Designing high‐performance PWM DACs for field transmitters | 2020/06/23 | ||||
| アプリケーション概要 | High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters | 2020/03/26 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | High-side current sources for industrial applications | 2019/03/12 | ||||
| アプリケーション概要 | Protecting I/O modules from surge events | 2019/02/04 |