超短距離レーダー
製品とリファレンス・デザイン
超短距離レーダー
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、差別化された超短距離レーダー・システムの製作を可能にします。比類のないレベルの統合を活用することで、パーキング・アシスト (PA) や自動パーキング (駐車) のような機能に対応する、小型フォーム・ファクタの 360 度サラウンド・ビュー・レーダー・システムを設計できます。
設計要件
最新の超短距離レーダーの一般的な設計要件:
- ノイズ要件への適合
- シングルチップ・ソリューション採用でサイズ縮小が可能
- 消費電力を、ソリューション・サイズと冷却能力の観点で許容可能な範囲内に限定
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト・ペーパー | Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/06/23 | |||
| ホワイト・ペーパー | How Radar is Displacing Traditional Technologies | PDF | HTML | 2022/02/11 | |||
| 技術記事 | 77-GHz single-chip mmWave radar sensors enable autonomous parking | PDF | HTML | 2019/01/09 | |||
| 技術記事 | Can mmWave sensors prevent damage to your car door? | PDF | HTML | 2018/08/16 | |||
| 技術記事 | The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the | PDF | HTML | 2018/02/22 | |||
| 技術記事 | A smarter world will arrive in waves | PDF | HTML | 2018/01/09 | |||
| 技術記事 | CMOS technology enables the lowest power consumption mmWave sensors for automotive | PDF | HTML | 2017/11/29 | |||
| 技術記事 | Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? | PDF | HTML | 2017/10/25 |