超短距離レーダー

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、差別化された超短距離レーダー・システムの製作を可能にします。比類のないレベルの統合を活用することで、パーキング・アシスト (PA) や自動パーキング (駐車) のような機能に対応する、小型フォーム・ファクタの 360 度サラウンド・ビュー・レーダー・システムを設計できます。

設計要件

最新の超短距離レーダーの一般的な設計要件:

  • ノイズ要件への適合
  • シングルチップ・ソリューション採用でサイズ縮小が可能
  • 消費電力を、ソリューション・サイズと冷却能力の観点で許容可能な範囲内に限定

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) PDF | HTML 2023/06/23
ホワイト・ペーパー How Radar is Displacing Traditional Technologies PDF | HTML 2022/02/11
技術記事 77-GHz single-chip mmWave radar sensors enable autonomous parking PDF | HTML 2019/01/09
技術記事 Can mmWave sensors prevent damage to your car door? PDF | HTML 2018/08/16
技術記事 The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the PDF | HTML 2018/02/22
技術記事 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018/01/09
技術記事 CMOS technology enables the lowest power consumption mmWave sensors for automotive PDF | HTML 2017/11/29
技術記事 Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 2017/10/25