バッテリ セルの形成とテスト機器
製品とリファレンス・デザイン
バッテリ セルの形成とテスト機器
概要
TI の IC とリファレンス デザインはバッテリの構成とテストの際に、充放電の I/V (電流と電圧) プロファイルを高精度で監視、制御する高密度バッテリ セルの形成やテスト機器の設計に役立ちます。異なる電力レベル向けにコストと性能を最適化した、さまざまなアーキテクチャを公開しています。
設計要件
次世代のバッテリ セル形成とテスト機器の一般的な設計要件:
- 最適なレベルで電力を供給する、高効率の昇降圧電源。
- 充放電プロセス向けの高精度制御ループ。
- 最高レベルの電流 / 電圧精度。
- 広い温度範囲にわたりシステム精度を維持。
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計ガイド | デジタル制御によるコスト最適化された 10A バッテリの構成とテスト リファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/12/16 | |
| 回路設計 | 大電大電流バッテリ監視回路:0A~10A、0kHz~10kHz、18 ビット流バッテリ監視回路:0A~10A、0kHz~10kHz、18 ビット (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/09/30 | |
| 回路設計 | High-voltage battery monitor circuit: ±20V, 0–10kHz, 18-bit fully differential (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/09/11 | |||
| 設計ガイド | 100A、2 相、デジタル制御バッテリ テスタのリファレンス デザイン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023/07/06 | |
| ホワイト・ペーパー | Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution | 2020/09/24 | ||||
| その他の技術資料 | Bi-directional DC/DC converter topology comparison and design | 2016/08/17 | ||||
| アプリケーション・ノート | Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU | 2015/01/06 |