通信ペイロード

製品とリファレンス デザイン

通信ペイロード

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザイン、および回路図、テスト データ、設計ファイルは、通信ペイロード システムの製作に役立ちます。

設計要件

最新の通信ペイロード システムの設計要件:

  • 最高のデータ スループットを達成するシステムに適した、帯域幅の広い複数の ADC と DAC。
  • データ コンバータの性能最大化につながる、低ジッタのクロック供給ソリューション。
  • 電力処理ボードの密度向上に必要とされる、ボード サイズ全体の縮小に役立つ、宇宙関連市場に適した高集積のポイント オブ ロード (POL) ソリューション。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. K) 2025/04/04
データシート LMH6702QML-SP 1.7GHz、超低歪、広帯域オペアンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024/09/11
アプリケーション・ノート TI Space Rated Power Solution for Microsemi® RTG4™ FPGA (Rev. B) PDF | HTML 2023/01/19
アプリケーション・ノート Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies PDF | HTML 2020/04/30
技術記事 4 trends in space-grade power management PDF | HTML 2020/02/12
技術記事 Why component integration carries weight for space-based PLL synthesizers PDF | HTML 2020/02/10
アプリケーション・ノート Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) 2019/08/02
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019/05/21
技術記事 When failure isn’t an option: power up your next satellite with integrated functio PDF | HTML 2019/04/30
アプリケーション・ノート Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space 2018/12/10
アプリケーション・ノート Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018/08/01
技術記事 Improving IC reliability for harsh design environments PDF | HTML 2018/06/11
データシート CDCM7005-SP 3.3-V High Performance Rad-Tolerant Class V, Clock Synchronizer and Jitter Cleaner データシート (Rev. G) PDF | HTML 2015/12/03
データシート Rad-Tolerant Class V, Wideband Operational Amplifier データシート (Rev. A) 2007/10/10
データシート THS4513-SP Rad-Tolerant Class V, Wideband, Fully Differential Amplifier データシート (Rev. A) 2007/10/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ