コンパクト・リレー
製品とリファレンス・デザイン
コンパクト・リレー
概要
シングル・ファンクション保護リレー (SFPR) は、時間制限付きの電流保護 (過電流または短絡)、電圧保護 (過電圧、低電圧、電圧の不均等)、周波数保護の各アプリケーションで使用されています。シングル・ファンクション・リレー、つまりコンパクト・リレーは、低電圧アプリケーションで使用されています。この種のリレーは DIN レールへのマウントが可能で、取り付け、動作、コミッショニングが容易です。AC と DC の広い電源電圧範囲に対応しているこの種のリレーは、ユニバーサル使用が可能です。コンパクト・リレーは単相または 3 相リレーにできます。
シングル・ファンクション保護リレーは、ADC 内蔵のマイコンを使用し、電気的パラメータを測定します。測定したパラメータを表示するための 7 セグメント LED または文字表示 LCD を実装済みです。負荷のステータスやシステムの他の機能を迅速に表示する目的で、複数の LED を実装済みです。障害条件が発生している状態で、負荷の接続を解除するために、1 個または 2 個のリレー出力を実装済みです。パラメータ設定を構成するために、フロント・パネルに取り付けてあるキー、ロータリー・スイッチ、またはポテンショメータを使用します。ネットワーク接続の目的で、MODBUS プロトコルに対応した RS-485 インターフェイスを実装済みです。
設計要件
- アナログ入力信号のキャプチャと処理、および保護アルゴリズムの実装を目的とする、AFE と LED ドライブを搭載したマイコンのコスト、サイズ、性能の最適化。
- AC と DC の広い入力電圧に対応して、効率を改善するのに役立つ電源設計。
- ドライブの要件に応じて、リレー・ドライバと 7 セグメント LED ドライバを使用可能。
最新コンパクト・リレー設計の活用方法:
ブロック図
システムに適した製品やリファレンスデザインを検索
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
| 種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 1月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 5月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) | 2022年 5月 10日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability | 2019年 3月 22日 |