フラット・パネル・モニタ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、優れた画質、多様な入力ソース (信号源) への対応、低消費電力を実現する、革新的なフラット・パネル・コンピュータ・モニタの設計と製作に貢献します。

設計要件

最新のフラット・パネル・モニタの一般的な要件:

  • 優れた画質のLCD 画面。
  • HDMI から USB Type-C® まで多様な入力ソースのサポート。
  • 高効率でスタンバイ消費電力の小さいパワー・マネージメント機能。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI 2017/09/12
アプリケーション・ノート TUSB546-DCI in a DisplayPort Application 2016/11/08
ホワイト・ペーパー Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016/09/26
ホワイト・ペーパー Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016/06/09