ゲートウェイ(xDSL/ケーブル)

製品とリファレンス・デザイン

ゲートウェイ(xDSL/ケーブル)

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、G.mgfast や DOCSIS3.1 のような最新の規格をサポートできるブロードバンド DSL (デジタル加入者回線) と CATV (ケーブル) の各ゲートウェイの製作に貢献します。TI の高速ライン・ドライバは、ネイティブの離散マルチトーン (DMT) 変調信号を使用する、106MHz と 212MHz の G.fast デジタル加入者回線 (xDSL) のプロファイルをサポートしており、ゲートウェイの設計や製作を自信を持って進めるために役立ちます。

設計要件

最新のゲートウェイ (xDSL/CATV) システムの要件:

  • 多様な信号条件に対応および克服できる能力。
  • 低消費電力で、EMI と歪みに関する優れた性能。

機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021/03/29
アプリケーション・ノート Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018/11/16
技術記事 How to reduce distortion in high-voltage, high-frequency signal generation for AWG PDF | HTML 2018/10/30
技術記事 3 tips for reducing wireless network interference in access point equipment PDF | HTML 2018/10/08
アプリケーション・ノート Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018/09/20
技術記事 The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 2018/06/06
アプリケーション・ノート Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018/04/17
アプリケーション・ノート Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines 2016/06/29
アナログ デザイン ジャーナル Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012/09/25
アプリケーション・ノート Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers 2011/06/30
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007/12/05
ホワイト・ペーパー Upwardly Mobile: Cable Operators Moving Up To DOCSIS 3.0 2007/10/24
アプリケーション・ノート Doubling the Power with Ganged TPS2062/TPS2066 2004/08/04
ホワイト・ペーパー Communications System Power Supply Designs 2004/01/01
アプリケーション・ノート Active Output Impedance for ADSL Line Drivers 2002/11/26