ガラス破損検出器
製品とリファレンス・デザイン
ガラス破損検出器
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、長いバッテリ動作時間を維持しながらガラス粉砕の音を継続的に監視するガラス破損検知器の設計と製作に役立ちます。
設計要件
ガラス破損検知器の一般的な設計要件:
- 低周波数 (300Hz 未満) とそれより高い周波数 (9kHz 超) 両方のガラス破損音の増幅とフィルタリング。
- バッテリ保持時間の長いバッテリ動作設計による、メンテナンスの低減。
- 2.4GHz や Sub-1GHz の各ネットワークとの通信を実施できる超低消費電力ワイヤレス通信。
このアプリケーションの機能を拡張
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト・ペーパー | A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) | 2019/01/31 | ||||
| アプリケーション・ノート | A Simple Glass-Breakage Detector Using an MSP430 MCU (Rev. A) | PDF | HTML | 2018/11/09 | |||
| 技術記事 | How to create a robust building security system with TI’s SimpleLink MCU platform | PDF | HTML | 2018/03/07 | |||
| ホワイト・ペーパー | ビル オートメーションを実現するコネクテッド型マイコンの重要性 (Rev. A) | 2018/01/10 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017/10/16 | ||||
| 技術記事 | Smart sensing with ultra-low-power MCUs – part 1: glass break detectors | PDF | HTML | 2017/04/03 | |||
| ホワイト・ペーパー | Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) | 2016/08/25 | ||||
| その他の技術資料 | Engineering A Smarter Building | 2016/01/26 | ||||
| ホワイト・ペーパー | A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions | 2014/07/31 | ||||
| アプリケーション・ノート | A Robust Glass-Breakage Detector Using the MSP430 | 2008/02/05 |