ヘッドアップ ディスプレイ

ブロック図

概要

車載対応ヘッド アップ ディスプレイ (HUD) は、ドライバーの視線レベルで、ドライバーに情報を提示します。この結果、ドライバーは継続的に路面に注目すると同時に、速度や他の情報を確認することができます。HUD の画像は、フロント ガラスの特定の領域に、またはドライバーとフロント ガラスの間に設置した透明な面に投影することができます。より洗練された HUD を採用すると、道路に対して画像情報を重ね合わせる形で、ターンバイターン ナビゲーションを実現できます。ターンとは右折 (ライト ターニング)、左折 (レフト ターニング)、U ターンのような進路変更、また拡大解釈すると、そのような進路変更を行う場所を意味します。つまり、交差点が近づくたびに、次に進むべき方向などの画像情報が、目に見えている道路に対して重ね合わせ表示されます。HUD が生成した情報は通常、クラスタから出力します。TI は、HUD ディスプレイの電力供給、接続、製作を行うためのテクノロジーを提供しています。

設計要件

  • DLP® テクノロジーは高品質のディスプレイを生み出します
  • LED ディスプレイの照明も含め、各種 HUD の電力要件を満たす高効率の電源。
  • HUD の位置を変更するモーター ドライバ。
  • 高帯域での動作を可能にし、配線コストを抑えることができる、データ インターフェイス向けの高速シリアル レシーバ。
  • 機器が適切な条件で動作するように周囲温度を監視する温度センサ。
  • 変化する照明環境で明るさを調整してディスプレイの鮮明さを向上させる光学センサ。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
セレクション・ガイド Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021/04/15
技術記事 Powering infotainment systems of the future PDF | HTML 2019/10/07
アプリケーション概要 Using Photodiode Amplifiers for Ambient Light Sensing in Automotive Displays (Rev. A) 2019/08/15
ホワイト・ペーパー ドライバーの注意を妨げないインタラクティブなインフォテインメント・システムの設計 2019/03/25
アプリケーション・ノート Achieving Low IQ Voltage Supervision in Automotive, Wide-Vin Applications 2019/01/24
技術記事 How to design high-resolution retinal limited displays in an AR HUD PDF | HTML 2018/11/09
ホワイト・ペーパー DLP® 技術:拡張現実(AR)ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)システムにおける太陽光エネルギー 英語版 2018/09/14
技術記事 Lighting up automotive displays with a transimpedance configuration PDF | HTML 2018/08/01
技術記事 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018/04/17
技術記事 Understanding the importance of color saturation and color gamut in augmented real PDF | HTML 2018/03/26
技術記事 Understanding and managing solar loads for augmented reality head-up displays PDF | HTML 2018/02/13
技術記事 The need for sequencing in automotive applications PDF | HTML 2018/01/30
アプリケーション・ノート DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A) 2017/11/15
技術記事 Three ways DLP® technology can enable augmented reality experiences PDF | HTML 2017/11/14
技術記事 Lincoln brings crisp Head-Up Displays to its Continental sedan with TI technology PDF | HTML 2017/10/04
ホワイト・ペーパー Making Cars Safer Through Technology Innovation (Rev. A) 2017/06/07
技術記事 Heads Up! Discover the automobile display of tomorrow PDF | HTML 2016/04/14
技術記事 Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays PDF | HTML 2015/07/01
技術記事 Here’s why head-up displays are coming to a windshield near you PDF | HTML 2015/04/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ