侵入用途 HMI パネル

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、ホーム・セキュリティ・システム向けの主なインターフェイスとして機能する侵入 HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) パネルの設計と製作に役立ちます。

設計要件

最新の侵入 HMI パネルの一般的な設計要件:

  • 従来の機械式ボタンを置き換えるのに適した、ノイズ耐性のある静電容量式タッチ HMI。
  • 独自のパターンを複数生成できる、同期式の RGBW LED。
  • バッテリ動作の設計と長いバッテリ動作期間を通じた、設置の簡素化とメンテナンスの低減。
  • 独自 Sub-1GHz ネットワークと一般的な 2.4GHz 規格 (BLE、Wi-Fi) を使用する、超低消費電力のワイヤレス通信機能。
  • クラウドのインテリジェンスを活用する、双方向オーディオ通信機能と制御機能。

このアプリケーションの機能を拡張
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019/01/31
ホワイト・ペーパー Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) 2018/11/08
ホワイト・ペーパー ビル オートメーションを実現するコネクテッド型マイコンの重要性 (Rev. A) 2018/01/10
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017/10/16
ホワイト・ペーパー Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) 2016/08/25