侵入用途 HMI パネル
製品とリファレンス・デザイン
侵入用途 HMI パネル
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、ホーム・セキュリティ・システム向けの主なインターフェイスとして機能する侵入 HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) パネルの設計と製作に役立ちます。
設計要件
最新の侵入 HMI パネルの一般的な設計要件:
- 従来の機械式ボタンを置き換えるのに適した、ノイズ耐性のある静電容量式タッチ HMI。
- 独自のパターンを複数生成できる、同期式の RGBW LED。
- バッテリ動作の設計と長いバッテリ動作期間を通じた、設置の簡素化とメンテナンスの低減。
- 独自 Sub-1GHz ネットワークと一般的な 2.4GHz 規格 (BLE、Wi-Fi) を使用する、超低消費電力のワイヤレス通信機能。
- クラウドのインテリジェンスを活用する、双方向オーディオ通信機能と制御機能。
このアプリケーションの機能を拡張
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト・ペーパー | A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) | 2019/01/31 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) | 2018/11/08 | ||||
| ホワイト・ペーパー | ビル オートメーションを実現するコネクテッド型マイコンの重要性 (Rev. A) | 2018/01/10 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017/10/16 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) | 2016/08/25 |